Rastriegel, mit Anschraubflansch

Rastriegel, mit Anschraubflansch
  • Sonderpreis
Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rastriegel • mit Anschraubflansch, EH 22120.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.

Werkstoff

Hülse
• Stahl, brüniert
Raststift
• Stahl, nitriert, schwarz
Kunststoffkappe
• Thermoplast, schwarz, matt

Montage

Durch beidseitige Senkungen ist eine Montage rechts und links möglich.
Rastriegel zur seitlichen Befestigung.

Bedienung

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weitere Produkte

• Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

MASSZEICHNUNG

Bild 1 Bild 2

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenFederkraft1)TemperatureinsatzbereichGewichtArt.-Nr.
d1l2d2d3hkl1l3l4sF1F2min.max.  
0
-0.05
         ~~    
[mm][N][°C][g] 
ohne Kunststoffkappe – Bild 1
6101635162056321212322508222120.0376
8101635162056321212322508522120.0378
81220402022693715215825016322120.0379
10101635162056321212322508522120.0381
101220402022693715215825017122120.0382
121220402022693715215825017422120.0384
mit Kunststoffkappe – Bild 2
610163516205642121232-30808322120.0386
810163516205642121232-30808522120.0388
812204020226952152158-308016922120.0389
1010163516205642121232-30808622120.0391
1012204020226952152158-308017122120.0392
1212204020226952152158-308017122120.0394
1) statistischer Mittelwert

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22120.0376
22120.0378
22120.0379
22120.0381
22120.0382
22120.0384
22120.0386
22120.0388
22120.0389
22120.0391
22120.0392
22120.0394
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Temperatur min.
(°C)
Temperatur max.
(°C)
Kunststoffkappe

33.40 €

20.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106161635561032-1620~ 12~ 32-250-

33.40 €

1 4 Arbeitstage 108161635561032-1620~ 12~ 32-250-

38.39 €

1 4 Arbeitstage 108-2040691237-2022~ 21~ 58-250-

33.40 €

20.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010161635561032-1620~ 12~ 32-250-

38.39 €

1 4 Arbeitstage 1010-2040691237-2022~ 21~ 58-250-

38.51 €

23.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012-2040691237-2022~ 21~ 58-250-

35.67 €

1 4 Arbeitstage 1061616355610-421620~ 12~ 32-3080Thermoplast, schwarz, matt

35.67 €

22.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1081616355610-421620~ 12~ 32-3080Thermoplast, schwarz, matt

40.42 €

1 4 Arbeitstage 108-20406912-522022~ 21~ 58-3080Thermoplast, schwarz, matt

35.67 €

1 2 Arbeitstage 10101616355610-421620~ 12~ 32-3080Thermoplast, schwarz, matt

40.30 €

1 4 Arbeitstage 1010-20406912-522022~ 21~ 58-3080Thermoplast, schwarz, matt

40.42 €

1 4 Arbeitstage 1012-20406912-522022~ 21~ 58-3080Thermoplast, schwarz, matt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Special Knob Befestigungsmethode Eingeschraubt Betriebsknopf Presence
Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert Raststift Stahl, nitriert, schwarz Konfliktmineralien frei ja
REACH-konform ja

Technischer Support