Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | Für Rastbolzengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € 0.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Sonstige | 8 | 10 | 10 | 2 | M8 | |||
0.60 € 0.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Sonstige | 8 | 10 | 10 | 3 | M8 | |||
0.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 8 | 10 | 10 | 4 | M8 | |||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 8 | 10 | 10 | 6 | M8 | |||
0.89 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 8 | 10 | 10 | 8 | M8 | |||
1.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 8 | 10 | 10 | 10 | M8 | |||
0.73 € 0.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Sonstige | 10 | 12 | 12 | 2 | M10 | |||
0.81 € 0.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Sonstige | 10 | 12 | 12 | 4 | M10 | |||
0.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 10 | 12 | 12 | 6 | M10 | |||
1.00 € 0.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Sonstige | 10 | 12 | 12 | 8 | M10 | |||
1.07 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 10 | 12 | 12 | 10 | M10 | |||
1.18 € 0.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Sonstige | 10 | 12 | 12 | 12 | M10 | |||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 12 | - | 14 | 2 | M12 | |||
0.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 12 | - | 14 | 4 | M12 | |||
0.99 € 0.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Sonstige | 12 | - | 14 | 6 | M12 | |||
1.08 € 0.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Sonstige | 12 | - | 14 | 8 | M12 | |||
1.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 12 | - | 17 | 2 | M12 | |||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 12 | - | 17 | 4 | M12 | |||
1.15 € 0.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Sonstige | 12 | - | 17 | 5 | M12 | |||
1.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 16 | - | 17 | 4 | M16 | |||
1.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 16 | - | 17 | 6 | M16 | |||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 16 | - | 17 | 8 | M16 | |||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 16 | - | 17 | 10 | M16 | |||
1.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 16 | - | 17 | 12 | M16 | |||
1.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 16 | - | 19 | 2 | M16 | |||
1.38 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 16 | - | 19 | 4 | M16 | |||
1.47 € 0.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Sonstige | 16 | - | 19 | 6 | M16 | |||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 16 | - | 19 | 8 | M16 | |||
1.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 16 | - | 19 | 10 | M16 | |||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Sonstige | 16 | - | 19 | 12 | M16 | |||
1.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | 20 | - | 22 | 6 | M20 | |||
1.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | 20 | - | 22 | 8 | M20 | |||
1.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | 20 | - | 22 | 10 | M20 | |||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | 20 | - | 22 | 12 | M20 | |||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | 20 | - | 22 | 14 | M20 | |||
2.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | 20 | - | 22 | 16 | M20 | |||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | 20 | - | 22 | 18 | M20 |
Loading...
Temperatur max.(°C) | 250 | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
Für Rastbolzengröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften