Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen. |
Abmessungen | SW | Anzugsdrehmoment | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | e | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | s | max. | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.05 | min. | min. | ~ | ~ | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [Nm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||
mit Zugring, ohne Arretierung – Bild 1, Stahl | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.2 | 22120.0723 |
4 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.6 | 22120.0724 |
5 | M 8 | 18 | 9.2 | 45.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | – | 250 | 8.4 | 22120.0725 |
6 | M10 | 24 | 11.5 | 57.5 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | – | 250 | 17.0 | 22120.0726 |
8 | M12 | 30 | 13.8 | 71.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | – | 250 | 31.0 | 22120.0728 |
mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 2, Stahl | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.6 | 22120.0743 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.8 | 22120.0744 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 40.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.2 | 22120.0745 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 49.0 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0746 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 59.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 31.0 | 22120.0748 |
mit Knopf und Arretierung – Bild 3, Stahl | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 32.5 | 3.5 | 12 | 7.0 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.8 | 22120.0763 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 33.0 | 4.0 | 12 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.2 | 22120.0764 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 43.5 | 5.0 | 16 | 9.5 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.8 | 22120.0765 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 52.0 | 6.0 | 20 | 10.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0766 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 63.5 | 8.0 | 24 | 13.5 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 33.0 | 22120.0768 |
mit Zugring, ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.2 | 22120.0773 |
4 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 4.0 | 22120.0774 |
5 | M 8 | 18 | 9.2 | 45.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | – | 250 | 8.0 | 22120.0775 |
6 | M10 | 24 | 11.5 | 57.5 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | – | 250 | 17.0 | 22120.0776 |
8 | M12 | 30 | 13.8 | 71.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | – | 250 | 30.0 | 22120.0778 |
mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.7 | 22120.0783 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.0 | 22120.0784 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 40.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.0 | 22120.0785 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 49.0 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0786 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 59.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 32.0 | 22120.0788 |
mit Knopf und Arretierung – Bild 3, Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 32.5 | 3.5 | 12 | 7.0 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.7 | 22120.0793 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 33.0 | 4.0 | 12 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.0 | 22120.0794 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 43.5 | 5.0 | 16 | 9.5 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.0 | 22120.0795 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 52.0 | 6.0 | 20 | 10.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0796 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 63.5 | 8.0 | 24 | 13.5 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 32.0 | 22120.0798 |
Abmessungen | Schlüsselweite | Gewicht | Art.-Nr. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Stahl | ||||
M 6 | 10 | 1.3 | 22120.0704 | |
M 8 | 13 | 2.8 | 22120.0705 | |
M10 | 16 | 5.3 | 22120.0706 | |
M12 | 18 | 7.6 | 22120.0708 | |
Rostfreier Stahl | ||||
M 6 | 10 | 1.3 | 22120.0714 | |
M 8 | 13 | 2.8 | 22120.0715 | |
M10 | 16 | 6.4 | 22120.0716 | |
M12 | 18 | 8.0 | 22120.0718 | |
Kontermuttern ISO 4035, Stahl | ||||
M16 | 24 | 18.0 | 22120.0710 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Befestigungsmethode | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | für Bolzen (mm) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | WS (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Knopf | Raststift | Zugring | Kontermutter | Konfliktmineralien frei | REACH-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | Sonstige | Verzinkt | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | Sonstige | Verzinkt | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Sonstige | Verzinkt | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Sonstige | Verzinkt | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Sonstige | Verzinkt | - | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | Sonstige | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | Sonstige | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | Sonstige | - | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | Sonstige | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Ring | Eingeschraubt | Verzinkt | 3 | M6 | 14 | - | ~ 34 | - | - | 3.5 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | - | 6.9 | 2 | 6 | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4310 | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
4.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Mit Ring | Eingeschraubt | Verzinkt | 4 | M6 | 14 | - | ~ 34.5 | - | - | 4 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | - | 6.9 | 2 | 6 | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4310 | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
4.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Mit Ring | Eingeschraubt | Verzinkt | 5 | M8 | 18 | - | ~ 45 | - | - | 5 | 16 | 6 | - | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | - | 9.2 | 7 | 8 | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4310 | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
5.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Mit Ring | Eingeschraubt | Verzinkt | 6 | M10 | 24 | - | ~ 57.5 | - | - | 6 | 20 | 7.5 | - | 17 | ~ 5 | ~ 21 | - | 11.5 | 15 | 10 | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4310 | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
5.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Ring | Eingeschraubt | Verzinkt | 8 | M12 | 30 | - | ~ 71 | - | - | 8 | 24 | 9 | - | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | 6 | 13.8 | 20 | 12 | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4310 | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
4.56 € | 4 | 4 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Verzinkt | 3 | M6 | - | 12 | - | 30 | - | 3.5 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 6 | 6.9 | 2 | 6 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
4.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Verzinkt | 4 | M6 | - | 12 | - | 30.5 | - | 4 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 8 | 6.9 | 2 | 6 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
5.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Verzinkt | 5 | M8 | - | 16 | - | 40 | - | 5 | 16 | 6 | - | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | 8 | 9.2 | 7 | 8 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
5.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Verzinkt | 6 | M10 | - | 18 | - | 49 | - | 6 | 20 | 7.5 | - | 17 | ~ 5 | ~ 21 | 6 | 11.5 | 15 | 10 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
6.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Verzinkt | 8 | M12 | - | 21 | - | 59 | - | 8 | 24 | 9 | - | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | 6 | 13.8 | 20 | 12 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
4.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Verzinkt | 3 | M6 | - | 12 | - | - | 32.5 | 3.5 | 12 | - | 7 | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 8 | 6.9 | 2 | 6 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
4.85 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Verzinkt | 4 | M6 | - | 12 | - | - | 33 | 4 | 12 | - | 7 | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 8 | 6.9 | 2 | 6 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
5.45 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Verzinkt | 5 | M8 | - | 16 | - | - | 43.5 | 5 | 16 | - | 9.5 | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | - | 9.2 | 7 | 8 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Verzinkt | 6 | M10 | - | 18 | - | - | 52 | 6 | 20 | - | 10.5 | 17 | ~ 5 | ~ 21 | - | 11.5 | 15 | 10 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
6.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Verzinkt | 8 | M12 | - | 21 | - | - | 63.5 | 8 | 24 | - | 13.5 | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | - | 13.8 | 20 | 12 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Stahl, verzinkt | ja | ja | |||
4.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Ring | Eingeschraubt | - | 3 | M6 | 14 | - | ~ 34 | - | - | 3.5 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | - | 6.9 | 2 | 6 | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4310 | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
4.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Mit Ring | Eingeschraubt | - | 4 | M6 | 14 | - | ~ 34.5 | - | - | 4 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 6 | 6.9 | 2 | 6 | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4310 | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
5.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Mit Ring | Eingeschraubt | - | 5 | M8 | 18 | - | ~ 45 | - | - | 5 | 16 | 6 | - | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | 6 | 9.2 | 7 | 8 | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4310 | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
5.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Mit Ring | Eingeschraubt | - | 6 | M10 | 24 | - | ~ 57.5 | - | - | 6 | 20 | 7.5 | - | 17 | ~ 5 | ~ 21 | 8 | 11.5 | 15 | 10 | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4310 | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
6.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Mit Ring | Eingeschraubt | - | 8 | M12 | 30 | - | ~ 71 | - | - | 8 | 24 | 9 | - | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | 8 | 13.8 | 20 | 12 | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4310 | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
4.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | - | 3 | M6 | - | 12 | - | 30 | - | 3.5 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 6 | 6.9 | 2 | 6 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | - | 4 | M6 | - | 12 | - | 30.5 | - | 4 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 6 | 6.9 | 2 | 6 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
5.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | - | 5 | M8 | - | 16 | - | 40 | - | 5 | 16 | 6 | - | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | 8 | 9.2 | 7 | 8 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
6.38 € | 4 | 4 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | - | 6 | M10 | - | 18 | - | 49 | - | 6 | 20 | 7.5 | - | 17 | ~ 5 | ~ 21 | 8 | 11.5 | 15 | 10 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
7.49 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | - | 8 | M12 | - | 21 | - | 59 | - | 8 | 24 | 9 | - | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | 9.5 | 13.8 | 20 | 12 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
4.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | - | 3 | M6 | - | 12 | - | - | 32.5 | 3.5 | 12 | - | 7 | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 12 | 6.9 | 2 | 6 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
5.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | - | 4 | M6 | - | 12 | - | - | 33 | 4 | 12 | - | 7 | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 14 | 6.9 | 2 | 6 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
5.93 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | - | 5 | M8 | - | 16 | - | - | 43.5 | 5 | 16 | - | 9.5 | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | 19 | 9.2 | 7 | 8 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
6.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | - | 6 | M10 | - | 18 | - | - | 52 | 6 | 20 | - | 10.5 | 17 | ~ 5 | ~ 21 | 25 | 11.5 | 15 | 10 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
7.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | - | 8 | M12 | - | 21 | - | - | 63.5 | 8 | 24 | - | 13.5 | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | - | 13.8 | 20 | 12 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Befestigungsmethode
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
für Bolzen(mm)
Anzugsdrehmoment max.(Nm)
WS(mm)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Knopf
Raststift
Zugring
Kontermutter
Konfliktmineralien frei
REACH-konform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften