Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Sie eignen sich zur Befestigung an dünnwandigen Teilen. Diese Rastbolzen zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus. |
Abmessungen | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||||||||||
d1 | l2 | b1 | b2 | d2 | d3 | d4 | d5 | k | l1 | l3 | l4 | s | F1 | F2 | min. | max. | ||
-0.02 -0.05 | -0.02 -0.1 | -0.15 | ~ | ~ | ||||||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||||||||
ohne Arretierung – Bild 1, Stahl | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 37 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 36 | 22120.0926 |
6 | 14 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 45 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 37 | 22120.09272) |
8 | 8 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 44 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 60 | 22120.0928 |
8 | 18 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 54 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.09292) |
mit Arretierung – Bild 2, Stahl | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 37 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 36 | 22120.0936 |
6 | 14 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 45 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 38 | 22120.09372) |
8 | 8 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 44 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 60 | 22120.0938 |
8 | 18 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 54 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.09392) |
ohne Arretierung – Bild 1, Rostfreier Stahl | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 37 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 36 | 22120.0966 |
6 | 14 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 45 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 38 | 22120.09672) |
8 | 8 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 44 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 59 | 22120.0968 |
8 | 18 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 54 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 62 | 22120.09692) |
mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 37 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 37 | 22120.0976 |
6 | 14 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 45 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 39 | 22120.09772) |
8 | 8 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 44 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 58 | 22120.0978 |
8 | 18 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 54 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.09792) |
Teilenummer
|
---|
22120.0926 |
22120.0927 |
22120.0928 |
22120.0929 |
22120.0936 |
22120.0937 |
22120.0938 |
22120.0939 |
22120.0966 |
22120.0967 |
22120.0968 |
22120.0969 |
22120.0976 |
22120.0977 |
22120.0978 |
22120.0979 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | k (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Raststift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 37 | 6 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Stahl, gehärtet | |||
8.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 45 | 14 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Stahl, gehärtet | |||
11.25 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 44 | 8 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Stahl, gehärtet | |||
11.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 54 | 18 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Stahl, gehärtet | |||
10.32 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 37 | 6 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Stahl, gehärtet | |||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 45 | 14 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Stahl, gehärtet | |||
13.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 44 | 8 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Stahl, gehärtet | |||
13.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 54 | 18 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Stahl, gehärtet | |||
12.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 37 | 6 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
12.06 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 45 | 14 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
15.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 44 | 8 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 54 | 18 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
13.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 37 | 6 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
13.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 45 | 14 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
17.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 44 | 8 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
17.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 54 | 18 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt |
Loading...
Ausführung | Standard knob | Befestigungsmethode | Flansch | l3(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 | Knopf | Thermoplast PA 6, schwarz, matt |
Flanschteil | Zinkdruckguss, verzinkt | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
b1(mm)
b2(mm)
k(mm)
F1(N)
F2(N)
Raststift
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften