Präzisionsrastbolzen, mit zylindrischer Aufnahme

Präzisionsrastbolzen, mit zylindrischer Aufnahme
  • Sonderpreis
Die Präzisionsrastbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren.
Durch die präzise Ausführung des Rastbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit der beiden Elemente erreicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Präzisionsrastbolzen • mit zylindrischer Aufnahme, EH 22130.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Präzisionsrastbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren.
Durch die präzise Ausführung des Rastbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit der beiden Elemente erreicht.

Werkstoff

Bolzen
• Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Buchse
• Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Hülse
• Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Griffkugel
• Thermoplast, schwarzgrau

Montage

Zur präzisen Einstellung sollten Griffkugel und Bolzen nach der Montage fettfrei verklebt werden. Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie zum Download als PDF unter "Dokumente".

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90° gedreht.

Hinweise

Buchsen sind getrennt zu bestellen.

MASSZEICHNUNG

Bild 1 Bild 2 Bild 3

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenFederkraft1)GewichtArt.-Nr.
d1d2d3d4d5l1l2l3l4l5l6F1F2  
-0.005
-0.01
 n6  min.     ~~  
[mm][N][g] 
ohne Arretierung – Bild 1
10191625M 6102.5311325.015307922130.0010
12232032M 8103.0351333.0153513822130.0012
16282540M10103.0421341.5205022622130.0016
20333040M10103.0501341.5366335022130.0020
25423850M10103.0601351.0207364922130.0025
mit Arretierung – Bild 2
10191625M 6102.5311325.036.515307922130.0060
12232032M 8103.0351333.044.5153513622130.0062
16282540M10103.0421341.553.0205022822130.0066
20333040M10103.0501341.553.0366334922130.0070
25423850M10103.0601351.062.5207365022130.0075
1) statistischer Mittelwert

ZUBEHÖR

 AbmessungenGewichtArt.-Nr.
 d1d2d3l1l2  
 +0.005 n6min.   
 [mm][g] 
Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch – Bild 3
101916118.51122130.0090
1223201310.02222130.0092
1628251714.04022130.0093
2033301613.05122130.0094
2542381916.09922130.0096

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22130.0010
22130.0012
22130.0016
22130.0020
22130.0025
22130.0060
22130.0062
22130.0066
22130.0070
22130.0075
22130.0090
22130.0092
22130.0093
22130.0094
22130.0096
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Spitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d2
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Bolzen Gehäuse Griffkugel Konfliktmineralien frei REACH-konform

101.66 €

63.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Special Knob101925M6102.5311325-~ 15~ 30-einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffeneinsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffenThermoplast, grau-schwarzjaja

111.98 €

1 4 Arbeitstage 10Special Knob122332M8103351333-~ 15~ 35-einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffeneinsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffenThermoplast, grau-schwarzjaja

129.80 €

80.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Special Knob162840M10103421341.5-~ 20~ 50-einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffeneinsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffenThermoplast, grau-schwarzjaja

146.74 €

4 4 Arbeitstage 10Special Knob203340M10103501341.5-~ 36~ 63-einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffeneinsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffenThermoplast, grau-schwarzjaja

166.70 €

103.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Special Knob254250M10103601351-~ 20~ 73-einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffeneinsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffenThermoplast, grau-schwarzjaja

113.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Special Knob101925M6102.531132536.5~ 15~ 30-einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffeneinsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffenThermoplast, grau-schwarzjaja

124.23 €

1 4 Arbeitstage 10Special Knob122332M810335133344.5~ 15~ 35-einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffeneinsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffenThermoplast, grau-schwarzjaja

142.43 €

1 4 Arbeitstage 10Special Knob162840M10103421341.553~ 20~ 50-einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffeneinsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffenThermoplast, grau-schwarzjaja

161.48 €

1 4 Arbeitstage 10Special Knob203340M10103501341.553~ 36~ 63-einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffeneinsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffenThermoplast, grau-schwarzjaja

180.63 €

1 4 Arbeitstage 10Special Knob254250M1010360135162.5~ 20~ 73-einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffeneinsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffenThermoplast, grau-schwarzjaja
-

17.93 €

1 4 Arbeitstage 10-1019--118.5------------
-

19.49 €

1 4 Arbeitstage 10-1223--1310------------
-

22.62 €

1 2 Arbeitstage 10-1628--1714------~ 9-----
-

26.15 €

1 4 Arbeitstage 10-2033--1613------~ 9-----
-

35.62 €

22.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-2542--1916------~ 9-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert

Technischer Support