Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Die Präzisionsrastbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Rastbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit der beiden Elemente erreicht. |
Nenndurchmesser | Abmessungen | Federkraft1) | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | F1 | F2 | |||
n6 | min. | ~ | ~ | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [g] | ||||||||||||
ohne Arretierung – Bild 1 | |||||||||||||||
10 | 10 | 19 | 16 | 25 | M 6 | 6 | 2.5 | 31 | 13 | 25.0 | – | 19 | 29 | 78 | 22130.0110 |
12 | 12 | 23 | 20 | 32 | M 8 | 6 | 3.0 | 35 | 13 | 33.0 | – | 22 | 35 | 135 | 22130.0112 |
16 | 16 | 28 | 25 | 40 | M10 | 6 | 3.0 | 42 | 13 | 41.5 | – | 30 | 50 | 227 | 22130.0116 |
20 | 20 | 33 | 30 | 40 | M10 | 6 | 3.0 | 50 | 13 | 41.5 | – | 46 | 63 | 348 | 22130.0120 |
25 | 25 | 42 | 38 | 50 | M10 | 6 | 3.0 | 60 | 13 | 51.0 | – | 39 | 73 | 654 | 22130.0125 |
mit Arretierung – Bild 2 | |||||||||||||||
10 | 10 | 19 | 16 | 25 | M 6 | 6 | 2.5 | 31 | 13 | 25.0 | 32.5 | 19 | 29 | 95 | 22130.0160 |
12 | 12 | 23 | 20 | 32 | M 8 | 6 | 3.0 | 35 | 13 | 33.0 | 40.5 | 22 | 35 | 135 | 22130.0162 |
16 | 16 | 28 | 25 | 40 | M10 | 6 | 3.0 | 42 | 13 | 41.5 | 49.0 | 30 | 50 | 228 | 22130.0166 |
20 | 20 | 33 | 30 | 40 | M10 | 6 | 3.0 | 50 | 13 | 41.5 | 49.0 | 46 | 63 | 348 | 22130.0170 |
25 | 25 | 42 | 38 | 50 | M10 | 6 | 3.0 | 60 | 13 | 51.0 | 58.5 | 39 | 73 | 651 | 22130.0175 |
Nenndurchmesser | Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | ||||
+0.1 | n6 | min. | ||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3 | ||||||||
![]() | 10 | 7.10 | 19 | 16 | 11 | 8.5 | 13 | 22130.0190 |
12 | 8.28 | 23 | 20 | 13 | 10.0 | 25 | 22130.0192 | |
16 | 11.52 | 28 | 25 | 17 | 14.0 | 47 | 22130.0193 | |
20 | 15.49 | 33 | 30 | 16 | 13.0 | 60 | 22130.0194 | |
25 | 19.70 | 42 | 38 | 19 | 16.0 | 114 | 22130.0196 |
Teilenummer
|
---|
22130.0110 |
22130.0112 |
22130.0116 |
22130.0120 |
22130.0125 |
22130.0160 |
22130.0162 |
22130.0166 |
22130.0170 |
22130.0175 |
22130.0190 |
22130.0192 |
22130.0193 |
22130.0194 |
22130.0196 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Bolzen | Gehäuse | Griffkugel | Konfliktmineralien frei | REACH-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Special Knob | 10 | 19 | 25 | M6 | 6 | 2.5 | 31 | 13 | 25 | - | ~ 19 | ~ 29 | ~ 9 | 10 | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | Thermoplast, grau-schwarz | ja | ja | |||
124.70 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Special Knob | 12 | 23 | 32 | M8 | 6 | 3 | 35 | 13 | 33 | - | ~ 22 | ~ 35 | ~ 9 | 12 | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | Thermoplast, grau-schwarz | ja | ja | |||
145.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Special Knob | 16 | 28 | 40 | M10 | 6 | 3 | 42 | 13 | 41.5 | - | ~ 30 | ~ 50 | ~ 9 | 16 | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | Thermoplast, grau-schwarz | ja | ja | |||
165.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Special Knob | 20 | 33 | 40 | M10 | 6 | 3 | 50 | 13 | 41.5 | - | ~ 46 | ~ 63 | ~ 9 | 20 | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | Thermoplast, grau-schwarz | ja | ja | |||
188.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Special Knob | 25 | 42 | 50 | M10 | 6 | 3 | 60 | 13 | 51 | - | ~ 39 | ~ 73 | ~ 9 | 25 | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | Thermoplast, grau-schwarz | ja | ja | |||
119.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Special Knob | 10 | 19 | 25 | M6 | 6 | 2.5 | 31 | 13 | 25 | 32.5 | ~ 19 | ~ 29 | ~ 9 | 10 | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | Thermoplast, grau-schwarz | ja | ja | |||
133.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Special Knob | 12 | 23 | 32 | M8 | 6 | 3 | 35 | 13 | 33 | 40.5 | ~ 22 | ~ 35 | ~ 9 | 12 | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | Thermoplast, grau-schwarz | ja | ja | |||
154.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Special Knob | 16 | 28 | 40 | M10 | 6 | 3 | 42 | 13 | 41.5 | 49 | ~ 30 | ~ 50 | ~ 9 | 16 | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | Thermoplast, grau-schwarz | ja | ja | |||
177.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Special Knob | 20 | 33 | 40 | M10 | 6 | 3 | 50 | 13 | 41.5 | 49 | ~ 46 | ~ 63 | ~ 9 | 20 | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | Thermoplast, grau-schwarz | ja | ja | |||
207.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Special Knob | 25 | 42 | 50 | M10 | 6 | 3 | 60 | 13 | 51 | 58.5 | ~ 39 | ~ 73 | ~ 9 | 25 | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | einsatzgehärteter Stahl, brüniert und geschliffen | Thermoplast, grau-schwarz | ja | ja | |||
- | 24.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 7.1 | 19 | - | - | 11 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | ~ 9 | 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 26.72 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 8.28 | 23 | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | ~ 9 | 12 | - | - | - | - | - | ||
- | 29.23 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 11.52 | 28 | - | - | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | ~ 9 | 16 | - | - | - | - | - | ||
- | 32.43 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 15.49 | 33 | - | - | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
- | 40.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 19.7 | 42 | - | - | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Brüniert |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
Nenndurchmesser(mm)
Bolzen
Gehäuse
Griffkugel
Konfliktmineralien frei
REACH-konform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften