Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen. |
Abmessungen | Aufnahmebohrung | Hub | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | b | H8 | s | F1 | F2 | min. | max. | ||
+0.1 | ~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||
Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft, einseitig – Bild 1 | |||||||||||||
8 | 3.0 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | 8 | 0.8 | 2.5 | 6.5 | -30 | 50 | 8.9 | 22140.0008 |
10 | 4.0 | 30 | 4.2 | 7 | 4.0 | 10 | 1.0 | 4.5 | 9.0 | -30 | 50 | 16.0 | 22140.0010 |
12 | 5.0 | 35 | 4.8 | 9 | 5.0 | 12 | 1.6 | 6.5 | 13.0 | -30 | 50 | 28.0 | 22140.0012 |
14 | 6.5 | 40 | 5.8 | 10 | 5.4 | 14 | 1.9 | 8.0 | 18.0 | -30 | 50 | 43.0 | 22140.0014 |
Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft, einseitig – Bild 1 | |||||||||||||
8 | 3.0 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | 8 | 0.8 | 2.5 | 6.5 | -30 | 50 | 8.8 | 22140.0108 |
10 | 4.0 | 30 | 4.2 | 7 | 4.0 | 10 | 1.0 | 4.5 | 9.0 | -30 | 50 | 16.0 | 22140.0110 |
12 | 5.0 | 35 | 4.8 | 9 | 5.0 | 12 | 1.6 | 6.5 | 13.0 | -30 | 50 | 28.0 | 22140.0112 |
14 | 6.5 | 40 | 5.8 | 10 | 5.4 | 14 | 1.9 | 8.0 | 18.0 | -30 | 50 | 42.0 | 22140.0114 |
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, einseitig – Bild 2 | |||||||||||||
10 | 5.5 | 30 | 7.0 | 8 | 4.5 | 10 | 1.0 | 60.0 | 170.0 | -40 | 80 | 8.6 | 22140.0410 |
12 | 6.5 | 35 | 8.0 | 9 | 5.5 | 12 | 1.5 | 80.0 | 260.0 | -40 | 80 | 14.0 | 22140.0412 |
14 | 8.0 | 40 | 9.0 | 10 | 6.5 | 14 | 2.0 | 120.0 | 480.0 | -40 | 80 | 20.0 | 22140.0414 |
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, beidseitig – Bild 3 | |||||||||||||
16 | 5.5 | 35 | 7.0 | 11 | 15.0 | 16 | 1.5 | 110.0 | 220.0 | -40 | 80 | 20.0 | 22140.0616 |
18 | 6.5 | 40 | 8.0 | 12 | 17.0 | 18 | 1.8 | 120.0 | 330.0 | -40 | 80 | 29.0 | 22140.0618 |
22 | 8.0 | 45 | 9.0 | 15 | 21.0 | 22 | 2.5 | 130.0 | 540.0 | -40 | 80 | 43.0 | 22140.0622 |
Teilenummer
|
---|
22140.0008 |
22140.0010 |
22140.0012 |
22140.0014 |
22140.0108 |
22140.0110 |
22140.0112 |
22140.0114 |
22140.0410 |
22140.0412 |
22140.0414 |
22140.0616 |
22140.0618 |
22140.0622 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | b (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Hub (mm) | e (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Feder | Kugel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 3 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | ~ 2.5 | ~ 6.5 | 0.8 | 8 | -30 | 50 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gehärtet | |||
8.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 4$10 | 4 | 30 | 4.2 | 7 | 4 | ~ 4.5 | ~ 9 | 1 | 10 | -30 | 50 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gehärtet | |||
8.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 5$12 | 5 | 35 | 4.8 | 9 | 5 | ~ 6.5 | ~ 13 | 1.6 | 12 | -30 | 50 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gehärtet | |||
8.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 6.5 | 40 | 5.8 | 10 | 5.4 | ~ 8 | ~ 18 | 1.9 | 14 | -30 | 50 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gehärtet | |||
8.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 8 | 3 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | ~ 2.5 | ~ 6.5 | 0.8 | 8 | -30 | 50 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | |||
8.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 4$10 | 4 | 30 | 4.2 | 7 | 4 | ~ 4.5 | ~ 9 | 1 | 10 | -30 | 50 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | |||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 5$12 | 5 | 35 | 4.8 | 9 | 5 | ~ 6.5 | ~ 13 | 1.6 | 12 | -30 | 50 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | |||
9.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 6.5 | 40 | 5.8 | 10 | 5.4 | ~ 8 | ~ 18 | 1.9 | 14 | -30 | 50 | Rostfreier Stahl | Thermoplast POM, weiß | |||
14.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 5.5 | 30 | 7 | 8 | 4.5 | ~ 60 | ~ 170 | 1 | 10 | -40 | 80 | Plastik (PU) | Kugellagerstahl, gehärtet | |||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 6.5 | 35 | 8 | 9 | 5.5 | ~ 80 | ~ 260 | 1.5 | 12 | -40 | 80 | Plastik (PU) | Kugellagerstahl, gehärtet | |||
17.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 14 | 8$14 | 8 | 40 | 9 | 10 | 6.5 | ~ 120 | ~ 480 | 2 | 14 | -40 | 80 | Plastik (PU) | Kugellagerstahl, gehärtet | |||
17.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 16 | 5.5 | 35 | 7 | 11 | 15 | ~ 110 | ~ 220 | 1.5 | 16 | -40 | 80 | Plastik (PU) | Kugellagerstahl, gehärtet | |||
17.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 18 | 18 | 6.5 | 40 | 8 | 12 | 17 | ~ 120 | ~ 330 | 1.8 | 18 | -40 | 80 | Plastik (PU) | Kugellagerstahl, gehärtet | |||
19.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 22 | 22$8 | 8 | 45 | 9 | 15 | 21 | ~ 130 | ~ 540 | 2.5 | 22 | -40 | 80 | Plastik (PU) | Kugellagerstahl, gehärtet |
Loading...
Ausführung | Special Knob | Befestigungsmethode | Press Fitting | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
b(mm)
F1(N)
F2(N)
Hub(mm)
e(mm)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Feder
Kugel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften