Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23410.0050 |
23410.0051 |
23410.0150 |
23410.0151 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hebelform mit Knauf | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.62 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Einfachhebel | 109 | Stahl | Triiron-Film | Stahl | Triiron-Film | Stahl, gehärtet, brüniert | |||
115.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Einfachhebel | 109 | - | Vernickelt | Rostfreier Stahl | Chemisch vernickelt | Rostfreier Stahl, 1.4021, vergütet, vernickelt | |||
53.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | Stahl | Triiron-Film | Stahl | Triiron-Film | Stahl, gehärtet, brüniert | |||
87.29 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Vernickelt | Rostfreier Stahl | Chemisch vernickelt | Rostfreier Stahl, 1.4021, vergütet, vernickelt |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Ausführung mit Knauf | L-förmige Klemmhebel-Form | mit Stellschraube | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde |
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | 10 | Kugelknopf | Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319 | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hebelform mit Knauf
Drehradius R(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Montageabschnitt, Material
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Schraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften