Exenterspanner mit Radialexzenter / 23410.□□□ / Sinterstahl / einsatzgehärtet / 225° Radialexzenter / Bohrung H9

Exenterspanner mit Radialexzenter / 23410.□□□ / Sinterstahl / einsatzgehärtet / 225° Radialexzenter / Bohrung H9
Die Spannwirkung ist in jeder Winkelstellung gleich groß und selbsthemmend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23410.0210
23410.0220
23410.0230
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
r1
(mm)
r2
(mm)
r3
(mm)
r4
(mm)

11.90 €

1 2 Arbeitstage 1089248M682813111213.3214.6415.3

14.10 €

1 2 Arbeitstage 1010123010M8103215131516.6518.319.12

16.41 €

1 2 Arbeitstage 1012153512M101236171517.519.4221.3422.31

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form Sonstige Montageabschnitt, Ausführung Rundes Loch Werkstoff Grundkörper Stahl
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Sonstige Werkstoff Innenteile Sinterstahl, einsatzgehärtet Konfliktmineralien frei ja
REACH-konform ja

Technischer Support