Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Das Schnellspannelement drückt das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen. Die flache Bauweise ermöglicht eine ganzflächige Bearbeitung von Werkstücken. In Verbindung mit Anschlagstück EH 23280. kann eine spezielle Spannvorrichtung ersetzt werden. |
Nutennennmaß | Abmessungen | Spannkraft horizontal max. | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||||||||
d1 | a | b | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | l1 | l2 | l3 | s | ||||
[mm] | [mm] | [kN] | [g] | |||||||||||||
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung rechts | ||||||||||||||||
10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 266 | 23210.0101 |
12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 880 | 23210.0321 |
14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 858 | 23210.0341 |
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links | ||||||||||||||||
10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 265 | 23210.0105 |
12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 868 | 23210.0325 |
14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 860 | 23210.0345 |
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung rechts | ||||||||||||||||
10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 264 | 23210.0102 |
12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 889 | 23210.0322 |
14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 838 | 23210.0342 |
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung links | ||||||||||||||||
10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 263 | 23210.0106 |
12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 900 | 23210.0326 |
14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 841 | 23210.0346 |
Teilenummer
|
---|
23210.0101 |
23210.0102 |
23210.0105 |
23210.0106 |
23210.0321 |
23210.0322 |
23210.0325 |
23210.0326 |
23210.0341 |
23210.0342 |
23210.0345 |
23210.0346 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Max. Anzugskraft (N) | d1 (mm) | d2 (mm) | a (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | b (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | s (mm) | Nutennenngröße (mm) | Spannkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 132 | 3.5 | M8 | 8.4 | 9.6 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 10 | 3.5 | |||
168.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 132 | 3.5 | M8 | 8.4 | 9.6 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 10 | 3.5 | |||
168.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 132 | 3.5 | M8 | 8.4 | 9.6 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 10 | 3.5 | |||
168.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 132 | 3.5 | M8 | 8.4 | 9.6 | 50 | 32 | 32 | 20 | 30 | 8 | 40 | 3 | 10 | 3.5 | |||
200.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 11.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 12 | 7 | |||
200.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 11.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 12 | 7 | |||
200.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 11.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 12 | 7 | |||
200.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 11.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 12 | 7 | |||
200.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 13.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 14 | 7 | |||
200.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 13.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 14 | 7 | |||
200.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 13.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 14 | 7 | |||
200.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 13.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 40 | 16 | 62 | 4 | 14 | 7 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Ausführung mit Knauf | Hebelform mit Knauf | Einfachhebel | Montageabschnitt, Ausführung | Rundes Loch |
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Triiron-Film | Werkstoff Innenteile | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
d1(mm)
d2(mm)
a(mm)
l2(mm)
l3(mm)
b(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
s(mm)
Nutennenngröße(mm)
Spannkraft(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften