Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24470.0706 |
24470.0708 |
24470.0710 |
24470.0712 |
24470.0716 |
24470.0806 |
24470.0808 |
24470.0810 |
24470.0812 |
24470.0816 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Werkstoff Innenteile | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 47.5 | Stahl | 8 | Stahl, verzinkt | M8 | 16 | 10 | ~ 47.5 | 12.5 | 26 | |||
5.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 59.5 | Stahl | 10 | Stahl, verzinkt | M10 | 20 | 12 | ~ 59.5 | 15 | 32 | |||
7.60 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 75.5 | Stahl | 12 | Stahl, verzinkt | M12 | 25 | 14 | ~ 75.5 | 19 | 40 | |||
11.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 94.5 | Stahl | 16 | Stahl, verzinkt | M16 | 32 | 18 | ~ 94.5 | 25 | 52 | |||
16.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 118 | Stahl | 20 | Stahl, verzinkt | M20 | 40 | 20 | ~ 118 | 31 | 62 | |||
11.14 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 47.5 | - | 8 | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | M8 | 16 | 10 | ~ 47.5 | 12.5 | 26 | |||
13.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 59.5 | - | 10 | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | M10 | 20 | 12 | ~ 59.5 | 15 | 32 | |||
18.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 75.5 | - | 12 | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | M12 | 25 | 14 | ~ 75.5 | 19 | 40 | |||
28.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 94.5 | - | 16 | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | M16 | 32 | 18 | ~ 94.5 | 25 | 52 | |||
42.46 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 118 | - | 20 | Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt | M20 | 40 | 20 | ~ 118 | 31 | 62 |
Loading...
Anwendung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Ausführung mit Knauf | L-förmige Klemmhebel-Form | mit Stellschraube | Hebelform mit Knauf | Doppelter Hebel |
Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Sonstige |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Drehradius R(mm)
Werkstoff Grundkörper
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Werkstoff Innenteile
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften