Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze. Die Spanner haben folgende Vorteile: • Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube, verstellbaren Klemmhebel oder einstellbaren Exzenterschnellspanner. • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0345 ermöglicht eine stufenlose Einstellung (nur bei den Varianten Art.-Nr. 23310.0027-0029) • Die Verwendung des Positionierrings 23310.0345 erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung. Hierbei vergrößert sich h1 min. um 6 mm (Hub minus 6 mm). • Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen. • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern. Bei den Ausführungen mit Hebel ist die von der Bedienungsperson aufgebrachte Kraft nicht bekannt. In den Tabellen ist die Spannkraft als Richtwert angegeben. Der durchschnittliche Wert wurde durch Versuche ermittelt. |
Abmessungen | Hub | Spannkraft | Anzugsdrehmoment max. | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||||||
d1 | b1 | b2 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | l1 | l2 | l3 | l4 | |||||
[mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [g] | ||||||||||||||
mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager – Bild 1 | ||||||||||||||||||
25 | 26 | 10 | M8 | M8 | 30 – 35 | 44 – 49 | 10 | 60.0 | – | 48 | 35 | 28 | 74 | 5 | 31) | – | 377 | 23310.0024 |
mit Spannschraube – Bild 2 | ||||||||||||||||||
25 | 26 | 10 | M8 | M8 | 30 – 35 | 44 – 49 | 10 | 6.9 | – | 48 | 35 | 28 | – | 5 | 5 | 8 | 212 | 23310.0025 |
mit Exzenterschnellspanner, einstellbar – Bild 3 | ||||||||||||||||||
25 | 26 | 10 | M8 | M8 | 30 – 35 | 44 – 49 | 10 | 35.0 | 20.5 | 48 | 35 | 28 | 82 | 5 | 21) | – | 203 | 23310.0026 |
Teilenummer
|
---|
23310.0024 |
23310.0025 |
23310.0026 |
23310.0027 |
23310.0028 |
23310.0029 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | L-förmige Klemmhebel-Form | Hebelform mit Knauf | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | T-Form | mit Stellschraube | Einfachhebel | Innengewinde | 74 | Triiron-Film | - | |||
160.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | L Form | mit Stellschraube | - | Innengewinde | - | Triiron-Film | V40 | |||
176.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | T-Form | mit Stellschraube | Einfachhebel | Innengewinde | - | Triiron-Film | - | |||
202.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | L Form | - | - | - | - | - | V40 | |||
228.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | T-Form | - | - | - | 74 | - | - | |||
223.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | T-Form | - | - | - | 82 | - | - |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Werkstoff Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | 8 | Werkstoff Innenteile | Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
L-förmige Klemmhebel-Form
Hebelform mit Knauf
Montageabschnitt, Ausführung
Drehradius R(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
System
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften