Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23310.0060 |
23310.0061 |
23310.0063 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Hebelform mit Knauf | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | d2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | T-Form | Einfachhebel | 100 | 12 | 65 | M12 | 17 | 44 | - | |||
433.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | L Form | - | - | 12 | 65 | M12 | 17 | 44 | 13 | |||
498.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | L Form | - | - | 16 | 69 | M16 | 24 | 53 | 16 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | L-förmige Klemmhebel-Form | mit Stellschraube |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Werkstoff Grundkörper | Stahl | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Triiron-Film |
Werkstoff Innenteile | Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen | d1(mm) | 60 | h1(mm) | 135 |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
Hebelform mit Knauf
Drehradius R(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
d2(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften