Niederzugspanner ohne Hebel / 23210.□□□ / Stahl / brüniert / einsatzgehärtet / Spannrichtung vertikal

Niederzugspanner ohne Hebel / 23210.□□□ / Stahl / brüniert / einsatzgehärtet / Spannrichtung vertikal
  • Sonderpreis
Durch Anziehen der Kugeldruckschraube wird das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen niedergezogen. Das günstige Hebelverhältnis ermöglicht hohe horizontale Spannkräfte. Mit Muttern für T-Nuten EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) auch in anderen Nutennennmaßen einsetzbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23210.0501
23210.0502
23210.0521
23210.0522
23210.0541
23210.0542
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
d1
(mm)
d2
(mm)
l2
(mm)
System b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
Nutennenngröße
(mm)
Spannkraft
(kN)
Anzugsdrehmoment max.
(Nm)

148.59 €

1 4 Arbeitstage 108523M88.428V40322420831073

148.59 €

1 4 Arbeitstage 108523M88.428V40322420831073

174.47 €

1 4 Arbeitstage 1012729M1212.540V7048373011414159

174.47 €

108.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012729M1212.540V7048373011414159

213.11 €

1 4 Arbeitstage 10168620M1616.541L166847351371821.520

213.11 €

1 4 Arbeitstage 10168620M1616.541L166847351371821.520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form Sonstige
Montageabschnitt, Ausführung Rundes Loch Werkstoff Grundkörper Stahl Grundkörper, Oberflächenbehandlung Triiron-Film
Werkstoff Innenteile Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support