Stellringe für Aufstizspanner / 23310 / Stahl / brümiert

Stellringe für Aufstizspanner / 23310 / Stahl / brümiert
Der Positionierring ist ein Zubehör zu den Aufsitzspannern 23310.0050-0058 und 23310.0070.
Der Positionierring wird nach dem Ausrichten des Aufsitzspanners auf dessen Führungsbolzen festgeklemmt und bewirkt dann, dass bei wiederholten Spannvorgängen immer genau auf denselben Punkt gespannt wird. Der Positionierring ist 360° am Aufsitzspanner einstellbar. Nach Befestigung kann die Spannpratze 110° nach links oder rechts geschwenkt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Example

Teilenummer
23310.0345
23310.0348
23310.0350
23310.0351
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Ausführung, Klemme Form L-förmige Klemmhebel-Form Montageabschnitt, Ausführung Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l2
(mm)
System b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
e Für Aufsitzspanner d₃
(mm)

40.50 €

1 4 Arbeitstage -Dazugehörige KomponentenKlemmmechanismus-------216-V40-61022760.004023310.0027 - 23310.002925

46.43 €

1 4 Arbeitstage -Dazugehörige KomponentenKlemmmechanismus-------320-V70-61022760.004223310.0040 - 23310.004532

51.78 €

1 4 Arbeitstage 10Dazugehörige KomponentenKlemmmechanismusSonstigemit StellschraubeInnengewindeStahlSonstige543,552817,5V703571622760.005223310.0050-.0058-

105.62 €

1 4 Arbeitstage 10--------93106239-78154022760.010423310.007-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Innenteile Stahl, brüniert Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support