Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Hebelfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 62 | 6 | 20 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | orange | |||
37.93 € 26.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 62 | 6 | 20 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | schwarz | |||
39.39 € 27.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 62 | 6 | 27 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | orange | |||
39.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 62 | 6 | 27 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | schwarz | |||
37.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 74 | 8 | 21 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | orange | |||
37.17 € 26.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 74 | 8 | 21 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | schwarz | |||
38.62 € 27.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 74 | 8 | 36 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | orange | |||
38.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 74 | 8 | 36 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | schwarz | |||
44.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 89 | 10 | 29 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | orange | |||
44.91 € 31.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 89 | 10 | 29 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | schwarz | |||
46.11 € 32.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 89 | 10 | 47 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | orange | |||
46.11 € 32.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 89 | 10 | 47 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | schwarz | |||
57.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 108 | 12 | 34 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
57.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 108 | 12 | 34 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | schwarz | |||
60.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 108 | 12 | 50 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
60.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 108 | 12 | 50 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | schwarz | |||
61.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 108 | 12 | 57 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
61.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 108 | 12 | 57 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | schwarz | |||
64.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 108 | 12 | 65 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
64.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 108 | 12 | 65 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | schwarz | |||
77.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 108 | 12 | 85 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
77.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 108 | 12 | 85 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | schwarz |
Loading...
Anwendung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Ausführung mit Knauf | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde | Werkstoff Grundkörper | Zink-Legierung |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Sonstige | Montageabschnitt, Material | Rostfreier Stahl | Werkstoff Innenteile | Rostfreier Stahl |
Schraube | Rostfreier Stahl | Version | mit Axiallager und Schraube | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Drehradius R(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Hebelfarbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften