Klemmhebel / 24400□□□ / Stahl, Zink-Druckguss / 20 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde

Klemmhebel / 24400□□□ / Stahl, Zink-Druckguss / 20 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde
  • Sonderpreis
Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24400.0032
24400.0034
24400.0036
24400.0038
24400.0111
24400.0113
24400.0114
24400.0121
24400.0123
24400.0124
24400.0311
24400.0313
24400.0314
24400.0321
24400.0323
24400.0324
24400.0411
24400.0413
24400.0414
24400.0421
24400.0423
24400.0424
24400.0511
24400.0513
24400.0514
24400.0521
24400.0523
24400.0524
24400.0611
24400.0613
24400.0614
24400.0621
24400.0623
24400.0624
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehradius R
(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Hebelfarbe

7.00 €

4.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103037? 713M3103024.543.530.5orange

7.00 €

4.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103037? 713M3103024.543.530.5schwarz

7.00 €

1 2 Arbeitstage 103049? 913M4103024.543.530.5orange

7.00 €

1 2 Arbeitstage 103049? 913M4103024.543.530.5schwarz

7.19 €

1 3 Arbeitstage 104558? 814M5104524.54335orange

7.19 €

1 2 Arbeitstage 104558? 814M5104524.54335silber

7.19 €

1 2 Arbeitstage 104558? 814M5104524.54335schwarz

7.19 €

1 2 Arbeitstage 104568? 814M6104524.54335orange

7.19 €

1 2 Arbeitstage 104568? 814M6104524.54335silber

7.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104568? 814M6104524.54335schwarz

8.58 €

1 2 Arbeitstage 1062610? 1018M613.562316.5345orange

8.58 €

1 2 Arbeitstage 1062610? 1018M613.562316.5345silber

8.58 €

1 2 Arbeitstage 1062610? 1018M613.562316.5345schwarz

8.58 €

1 2 Arbeitstage 1062810? 1018M813.562316.5345orange

8.58 €

1 4 Arbeitstage 1062810? 1018M813.562316.5345silber

8.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1062810? 1018M813.562316.5345schwarz

10.15 €

2 2 Arbeitstage 1074814? 1422M816743683.552orange

10.15 €

1 2 Arbeitstage 1074814? 1422M816743683.552silber

10.15 €

2 2 Arbeitstage 1074814? 1422M816743683.552schwarz

10.15 €

1 3 Arbeitstage 10741014? 1422M1016743683.552orange

10.15 €

1 2 Arbeitstage 10741014? 1422M1016743683.552silber

10.15 €

1 2 Arbeitstage 10741014? 1422M1016743683.552schwarz

11.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10891017? 1725M1019894311463orange

11.07 €

1 4 Arbeitstage 10891017? 1725M1019894311463silber

11.07 €

6.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10891017? 1725M1019894311463schwarz

11.07 €

1 2 Arbeitstage 10891217? 1725M1219894311463orange

11.07 €

1 4 Arbeitstage 10891217? 1725M1219894311463silber

11.07 €

1 2 Arbeitstage 10891217? 1725M1219894311463schwarz

14.90 €

8.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101081222? 2230M122310850.512576orange

14.90 €

8.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101081222? 2230M122310850.512576silber

14.90 €

1 4 Arbeitstage 101081222? 2230M122310850.512576schwarz

15.08 €

8.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101081622? 2230M162310850.512576orange

15.08 €

1 2 Arbeitstage 101081622? 2230M162310850.512576silber

15.08 €

1 2 Arbeitstage 101081622? 2230M162310850.512576schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dazugehörige Komponenten Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form Ausführung mit Knauf Hebelform mit Knauf Einfachhebel Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde
Werkstoff Grundkörper Zink-Legierung Montageabschnitt, Material Stahl Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Triiron-Film
Werkstoff Innenteile Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 Gewindeteil Stahl, brüniert, Güte 5 Version mit Innengewinde
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support