Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24420.0010 |
24420.0012 |
24420.0110 |
24420.0112 |
24420.0210 |
24420.0212 |
24420.0310 |
24420.0312 |
24420.1010 |
24420.1012 |
24420.1110 |
24420.1112 |
24420.1210 |
24420.1212 |
24420.1310 |
24420.1312 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Innenteile | t1 (mm) | t2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Gewindeteil | Hebelfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 62 | Stahl | Triiron-Film | 6 | 12.5 | Stahl, nitriert, brüniert | 12.5 | 5 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | Stahl, nitriert, brüniert | orange | |||
19.02 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 62 | Stahl | Triiron-Film | 6 | 12.5 | Stahl, nitriert, brüniert | 12.5 | 5 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | Stahl, nitriert, brüniert | schwarz | |||
20.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 74 | Stahl | Triiron-Film | 8 | 14 | Stahl, nitriert, brüniert | 14 | 4.2 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | Stahl, nitriert, brüniert | orange | |||
20.42 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 74 | Stahl | Triiron-Film | 8 | 14 | Stahl, nitriert, brüniert | 14 | 4.2 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | Stahl, nitriert, brüniert | schwarz | |||
21.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 89 | Stahl | Triiron-Film | 10 | 18 | Stahl, nitriert, brüniert | 18 | 5.4 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | Stahl, nitriert, brüniert | orange | |||
21.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 89 | Stahl | Triiron-Film | 10 | 18 | Stahl, nitriert, brüniert | 18 | 5.4 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | Stahl, nitriert, brüniert | schwarz | |||
25.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 108 | Stahl | Triiron-Film | 12 | 26.5 | Stahl, nitriert, brüniert | 26.5 | 6.6 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | Stahl, nitriert, brüniert | orange | |||
25.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 108 | Stahl | Triiron-Film | 12 | 26.5 | Stahl, nitriert, brüniert | 26.5 | 6.6 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | Stahl, nitriert, brüniert | schwarz | |||
32.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 62 | Rostfreier Stahl | - | 6 | 12.5 | Rostfreier Stahl | 12.5 | 5 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | Rostfreier Stahl | orange | |||
32.49 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 62 | Rostfreier Stahl | - | 6 | 12.5 | Rostfreier Stahl | 12.5 | 5 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | Rostfreier Stahl | schwarz | |||
34.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 74 | Rostfreier Stahl | - | 8 | 14 | Rostfreier Stahl | 14 | 4.2 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | Rostfreier Stahl | orange | |||
34.21 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 74 | Rostfreier Stahl | - | 8 | 14 | Rostfreier Stahl | 14 | 4.2 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | Rostfreier Stahl | schwarz | |||
40.02 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 89 | Rostfreier Stahl | - | 10 | 18 | Rostfreier Stahl | 18 | 5.4 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | Rostfreier Stahl | orange | |||
40.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 89 | Rostfreier Stahl | - | 10 | 18 | Rostfreier Stahl | 18 | 5.4 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | Rostfreier Stahl | schwarz | |||
47.85 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 108 | Rostfreier Stahl | - | 12 | 26.5 | Rostfreier Stahl | 26.5 | 6.6 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | Rostfreier Stahl | orange | |||
47.85 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 108 | Rostfreier Stahl | - | 12 | 26.5 | Rostfreier Stahl | 26.5 | 6.6 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | Rostfreier Stahl | schwarz |
Loading...
Anwendung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Ausführung mit Knauf | Hebelform mit Knauf | Einfachhebel | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde |
Werkstoff Grundkörper | Zink-Legierung | Version | mit Axiallager und Innengewinde | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt, Material
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Innenteile
t1(mm)
t2(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Gewindeteil
Hebelfarbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften