Klemmhebel / 24390□□□ / Edelstahl, Zink-Druckguss / 20 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde

Klemmhebel / 24390□□□ / Edelstahl, Zink-Druckguss / 20 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde
  • Sonderpreis
Verstellbare Klemmhebel mit rostfreien Innenteilen. Vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der Medizintechnik, chemischen Industrie u.a..

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24390.0032
24390.0034
24390.0036
24390.0038
24390.0111
24390.0114
24390.0121
24390.0124
24390.0321
24390.0324
24390.0411
24390.0414
24390.0421
24390.0424
24390.0511
24390.0514
24390.0521
24390.0524
24390.0611
24390.0614
24390.0621
24390.0624
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehradius R
(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Hebelfarbe

8.98 €

5.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10303? 713M3103024.543.530.5orange

8.98 €

5.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10303? 713M3103024.543.530.5schwarz

8.98 €

5.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10304? 913M4103024.543.530.5orange

8.98 €

5.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10304? 913M4103024.543.530.5schwarz

9.32 €

5.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10455? 814M5104524.54335orange

9.32 €

5.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10455? 814M5104524.54335schwarz

9.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10456? 814M6104524.54335orange

9.32 €

5.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10456? 814M6104524.54335schwarz

11.49 €

1 4 Arbeitstage 10628? 1018M813.562316.5345orange

11.49 €

6.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10628? 1018M813.562316.5345schwarz

14.15 €

8.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10748? 1422M816743683.552orange

14.15 €

8.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10748? 1422M816743683.552schwarz

14.15 €

8.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

107410? 1422M1016743683.552orange

14.15 €

8.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

107410? 1422M1016743683.552schwarz

17.63 €

10.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108910? 1725M1019894311463orange

17.63 €

10.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108910? 1725M1019894311463schwarz

17.63 €

1 3 Arbeitstage 108912? 1725M1219894311463orange

17.63 €

10.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108912? 1725M1219894311463schwarz

23.59 €

13.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010812? 2230M122310850.512576orange

23.59 €

13.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010812? 2230M122310850.512576schwarz

23.79 €

14.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010816? 2230M162310850.512576orange

23.79 €

14.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010816? 2230M162310850.512576schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dazugehörige Komponenten Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form Ausführung mit Knauf Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Werkstoff Grundkörper Zink-Legierung
Montageabschnitt, Material Rostfreier Stahl Werkstoff Innenteile Rostfreier Stahl 1.4305 Gewindeteil Rostfreier Stahl 1.4305
Version mit Innengewinde Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support