Spannpratzen für Niederzugspanner / 23210 / Stahl / brümiert / vergütet

Spannpratzen für Niederzugspanner / 23210 / Stahl / brümiert / vergütet
Mit den Halteleisten lassen sich die Niederzugspanner auch quer zur T-Nute in die gewünschte Position bringen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Example

Teilenummer
23210.0730
23210.0740
23210.0760
23210.0770
23210.0780
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Ausführung, Klemme Form Montageabschnitt, Ausführung Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Innenteile d
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
für Niederzugspanner

83.10 €

1 4 Arbeitstage 10Dazugehörige KomponentenKlemmmechanismusSonstigeInnengewindeStahlTriiron-Film8100Vergütungsstahl, angelassen, brüniertM8632030159156.5M8

86.88 €

1 4 Arbeitstage 10Dazugehörige KomponentenKlemmmechanismusSonstigeInnengewindeStahlTriiron-Film12120Vergütungsstahl, angelassen, brüniertM127225402013207.5M12

97.45 €

1 4 Arbeitstage 10Dazugehörige KomponentenKlemmmechanismusSonstigeInnengewindeStahlTriiron-Film16140Vergütungsstahl, angelassen, brüniertM1680306026173013M16

191.85 €

1 4 Arbeitstage 10--------Vergütungsstahl, vergütet, brüniertM20110508032214018M20

235.94 €

1 4 Arbeitstage 10--------Vergütungsstahl, vergütet, brüniertM24130559038255024M24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support