Exzenter-Spannhebel für Augenschrauben mit Achsbolzen / 233800012 / Stahl / einsatzgehärtet / 97° Exzenter / Spiralexzenter außen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23380.0012

Teilenummer
23380.0012
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

69.89 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dazugehörige Komponenten Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form Ausführung mit Knauf
Montageabschnitt, Ausführung Rundes Loch Werkstoff Grundkörper Stahl Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø 12
Aufnahmebohrung(mm) 12 Achsbolzen Stahl, einsatzgehärtet Sicherungsring Federstahl
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Sie befinden sich auf der Seite für Exzenter-Spannhebel für Augenschrauben mit Achsbolzen / 233800012 / Stahl / einsatzgehärtet / 97° Exzenter / Spiralexzenter außen, die Teilenummer ist 23380.0012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23380.0012.

Technischer Support