Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Als elastischer Endanschlag einsetzbar. Durch die parabolische Form erfolgt die Dämpfung zunächst sanfter und steigt progressiv an. Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage. |
Abmessungen | durchschnittliche Federrate ~ | Belastbarkeit max. | Federweg ~ | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||
d1 | l1 | d2 | l2 | s | t | min. | max. | |||||
±1.5 | ±1.5 | min. | ||||||||||
[mm] | [N/mm] | [N] | [mm] | [°C] | [g] | |||||||
mit Innengewinde – Bild 1 | ||||||||||||
20 | 24 | M 6 | – | 2 | 5.0 | 16.6 | 100 | 6.00 | -30 | 80 | 8.5 | 25150.0522 |
30 | 30 | M 8 | – | 2 | 6.5 | 24.0 | 150 | 6.25 | -30 | 80 | 23.0 | 25150.0532 |
30 | 36 | M 8 | – | 2 | 6.5 | 26.6 | 200 | 7.50 | -30 | 80 | 30.0 | 25150.0533 |
35 | 40 | M 8 | – | 2 | 6.5 | 65.0 | 650 | 10.00 | -30 | 80 | 40.0 | 25150.0537 |
50 | 61 | M 8 | – | 2 | 6.5 | 50.0 | 750 | 15.00 | -30 | 80 | 110.0 | 25150.0552 |
50 | 68 | M10 | – | 2 | 7.0 | 50.0 | 850 | 17.00 | -30 | 80 | 120.0 | 25150.0553 |
mit Schraube – Bild 2 | ||||||||||||
20 | 24 | M 6 | 18 | 2 | – | 16.6 | 100 | 6.00 | -30 | 80 | 11.0 | 25150.0622 |
30 | 30 | M 8 | 18 | 2 | – | 24.0 | 150 | 6.25 | -30 | 80 | 29.0 | 25150.0632 |
30 | 36 | M 8 | 20 | 2 | – | 26.6 | 200 | 7.50 | -30 | 80 | 33.0 | 25150.0633 |
35 | 40 | M 8 | 23 | 2 | – | 65.0 | 650 | 10.00 | -30 | 80 | 45.0 | 25150.0637 |
50 | 61 | M 8 | 28 | 2 | – | 50.0 | 750 | 15.00 | -30 | 80 | 114.0 | 25150.0652 |
50 | 68 | M10 | 28 | 2 | – | 50.0 | 850 | 17.00 | -30 | 80 | 136.0 | 25150.0653 |
Teilenummer
|
---|
25150.0522 |
25150.0532 |
25150.0533 |
25150.0537 |
25150.0552 |
25150.0553 |
25150.0622 |
25150.0632 |
25150.0633 |
25150.0637 |
25150.0652 |
25150.0653 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. zulässige Last (N) | [H] Höhe (mm) | Durchmesser - Anschlussschraube | Ausführung - Montage | Federkonstante (N/mm) | d1 (mm) | t (mm) | Federweg (mm) | l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 24 | M6 | Innengewinde einseitig | ~ 16.6 | 20 | 5 | ~ 6 | - | |||
1.98 € | 4 | 2 Arbeitstage | 10 | 150 | 30 | M8 | Innengewinde einseitig | ~ 24 | 30 | 6.5 | ~ 6.25 | - | |||
2.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 200 | 36 | M8 | Innengewinde einseitig | ~ 26.6 | 30 | 6.5 | ~ 7.5 | - | |||
2.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 650 | 40 | M8 | Innengewinde einseitig | ~ 65 | 35 | 6.5 | ~ 10 | - | |||
4.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 750 | 61 | M8 | Innengewinde einseitig | ~ 50 | 50 | 6.5 | ~ 15 | - | |||
5.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 850 | 68 | M10 | Innengewinde einseitig | ~ 50 | 50 | 7 | ~ 17 | - | |||
1.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 24 | M6 | Außengewinde einseitig | ~ 16.6 | 20 | - | ~ 6 | 18 | |||
1.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150 | 30 | M8 | Außengewinde einseitig | ~ 24 | 30 | - | ~ 6.25 | 18 | |||
2.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 200 | 36 | M8 | Außengewinde einseitig | ~ 26.6 | 30 | - | ~ 7.5 | 20 | |||
2.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 650 | 40 | M8 | Außengewinde einseitig | ~ 65 | 35 | - | ~ 10 | 23 | |||
5.10 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 750 | 61 | M8 | Außengewinde einseitig | ~ 50 | 50 | - | ~ 15 | 28 | |||
5.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 850 | 68 | M10 | Außengewinde einseitig | ~ 50 | 50 | - | ~ 17 | 28 |
Loading...
Werkstoff - Schwingungsdämpfer | Naturkautschuk | Ausführung - Kautschukdämpfer | Rechteckig | Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::80 |
---|---|---|---|---|---|
Härte(Shore A) | 55±5° | Farbe | Schwarz | s(mm) | 2 |
Auflagescheibe | Stahl, verzinkt | Gewindebuchse | Stahl, verzinkt | Grundkörper | Naturkautschuk |
Schraube | Stahl, verzinkt | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. zulässige Last(N)
[H] Höhe(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube
Ausführung - Montage
Federkonstante(N/mm)
d1(mm)
t(mm)
Federweg(mm)
l2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften