Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23020.0060 |
23020.0080 |
23020.0100 |
23020.0120 |
23020.0140 |
23020.0160 |
23020.0180 |
23020.0200 |
23020.0220 |
23020.0280 |
23020.0360 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d (M) | a (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | l (mm) | Nutennennmaß (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 5.6 | 10 | 8 | 4 | 20 | 6 | |||
3.57 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | 7.6 | 13 | 10 | 6 | 26 | 8 | |||
3.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 30 | 10 | |||
4.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 36 | 12 | |||
4.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 44 | 14 | |||
5.68 € 3.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 15.6 | 25 | 18 | 9 | 50 | 16 | |||
6.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 56 | 18 | |||
12.29 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 18 | 19.6 | 32 | 24 | 12 | 64 | 20 | |||
14.27 € 9.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 21.6 | 35 | 28 | 14 | 70 | 22 | |||
31.32 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 24 | 27.6 | 44 | 36 | 18 | 88 | 28 | |||
56.15 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 30 | 35.5 | 54 | 44 | 22 | 108 | 36 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Brünierung | Einzelheiten zur Arretierung | Andere Spezialformen |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralfrei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d (M)
a(mm)
e(mm)
h(mm)
k(mm)
l(mm)
Nutennennmaß(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften