Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen bei nicht parallelen Auflageflächen. Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durchgangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe. |
Abmessungen | Hub | für Schraube | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | Tragkraft max. | Gewicht | Art.-Nr. | ||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | |||||
~ | ~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [g] | |||||
6.6 | 25 | M15 x 1 | 22 | 26 | 4 | M 6 | 40 | 30.7 | 66 | 25120.0206 |
6.6 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M 6 | 65 | 55.7 | 131 | 25120.0212 |
9.0 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M 8 | 65 | 48.0 | 124 | 25120.0214 |
11.0 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M10 | 65 | 37.9 | 117 | 25120.0216 |
11.0 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M10 | 120 | 92.9 | 340 | 25120.0222 |
13.5 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M12 | 120 | 80.4 | 320 | 25120.0224 |
17.5 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M16 | 120 | 45.5 | 324 | 25120.0226 |
17.5 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M16 | 210 | 136.0 | 775 | 25120.0232 |
22.0 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M20 | 210 | 90.0 | 641 | 25120.0234 |
26.0 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M24 | 210 | 37.0 | 683 | 25120.0236 |
22.0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M20 | 330 | 210.0 | 1157 | 25120.0242 |
26.0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M24 | 330 | 157.0 | 1114 | 25120.0244 |
33.0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M30 | 330 | 53.0 | 990 | 25120.0246 |
für Nivellierelement Größe | Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A | Gewicht | Art.-Nr. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung | ||||
![]() | 25 | 25 – 28 | 45 | 25120.0981 |
32 | 30 – 32 | 46 | 25120.0982 | |
45 | 45 – 50 | 156 | 25120.0983 | |
58 | 58 – 62 | 250 | 25120.0984 | |
70 | 68 – 75 | 253 | 25120.0985 |
Teilenummer
|
---|
25120.0206 |
25120.0212 |
25120.0214 |
25120.0216 |
25120.0222 |
25120.0224 |
25120.0226 |
25120.0232 |
25120.0234 |
25120.0236 |
25120.0242 |
25120.0244 |
25120.0246 |
25120.0981 |
25120.0982 |
25120.0983 |
25120.0984 |
25120.0985 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Hub l3 (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Belastbarkeit bei statischer Belastung (kN) | Größenbereich (mm) | Für Nivelierungselemt Größe d2 (mm) | Für Schrauben | Konfliktmineralien frei | REACH-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | verzinkt | 6.6 | 25 | M15 x 1 | ~ 22 | ~ 26 | ~ 4 | 40 | 30.7 | - | - | M6 | ja | ja | |||
62.87 € | 4 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 6.6 | 32 | M20 x 1 | ~ 26 | ~ 31 | ~ 5 | 65 | 55.7 | - | - | M6 | ja | ja | |||
62.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | verzinkt | 9 | 32 | M20 x 1 | ~ 26 | ~ 31 | ~ 5 | 65 | 48 | - | - | M8 | ja | ja | |||
62.87 € | 4 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 11 | 32 | M20 x 1 | ~ 26 | ~ 31 | ~ 5 | 65 | 37.9 | - | - | M10 | ja | ja | |||
66.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | verzinkt | 11 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 34 | ~ 41 | ~ 7 | 120 | 92.9 | - | - | M10 | ja | ja | |||
66.18 € | 4 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 13.5 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 34 | ~ 41 | ~ 7 | 120 | 80.4 | - | - | M12 | ja | ja | |||
66.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 17.5 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 34 | ~ 41 | ~ 7 | 120 | 45.5 | - | - | M16 | ja | ja | |||
89.21 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 17.5 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 44 | ~ 53 | ~ 9 | 210 | 136 | - | - | M16 | ja | ja | |||
89.21 € | 4 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 22 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 44 | ~ 53 | ~ 9 | 210 | 90 | - | - | M20 | ja | ja | |||
89.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 26 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 44 | ~ 53 | ~ 9 | 210 | 37 | - | - | M24 | ja | ja | |||
137.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 22 | 70 | M50 x 1,5 | ~ 50 | ~ 60 | ~ 10 | 330 | 210 | - | - | M20 | ja | ja | |||
137.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 26 | 70 | M50 x 1,5 | ~ 50 | ~ 60 | ~ 10 | 330 | 157 | - | - | M24 | ja | ja | |||
137.47 € | 4 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 33 | 70 | M50 x 1,5 | ~ 50 | ~ 60 | ~ 10 | 330 | 53 | - | - | M30 | ja | ja | |||
- | 6.84 € | 20 | 2 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 - 28 | 25 | - | - | - | ||
- | 6.84 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 - 32 | 32 | - | - | - | ||
- | 9.28 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 - 50 | 45 | - | - | - | ||
- | 13.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 - 62 | 58 | - | - | - | ||
- | 13.28 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 - 75 | 70 | - | - | - |
Loading...
Ausführung (Bauart) | automatische Höhenverstellung | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberflächebehnandlung (Korpus) | verzinkt |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
d1
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Hub l3(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN)
Belastbarkeit bei statischer Belastung(kN)
Größenbereich(mm)
Für Nivelierungselemt Größe d2(mm)
Für Schrauben
Konfliktmineralien frei
REACH-konform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften