Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden. |
Abmessungen | SW | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | ||||
d1 | l1 | l2 | d2 | min. | max. | |||
~ | ~ | |||||||
[mm] | [mm] | [°C] | [g] | |||||
Rostfreier Stahl | ||||||||
M 3 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -30 | 80 | 0.1 | 22760.0632 |
M 3 | 5.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -30 | 80 | 0.3 | 22760.0634 |
M 3 | 8.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -30 | 80 | 0.4 | 22760.0636 |
M 3 | 10.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -30 | 80 | 0.4 | 22760.0638 |
M 4 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.3 | 22760.0642 |
M 4 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -30 | 80 | 0.5 | 22760.0643 |
M 4 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0644 |
M 4 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0645 |
M 4 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -30 | 80 | 1.1 | 22760.0646 |
M 5 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0652 |
M 5 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 0.9 | 22760.0653 |
M 5 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 1.2 | 22760.0654 |
M 5 | 17.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 1.6 | 22760.0655 |
M 5 | 21.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 2.2 | 22760.0656 |
M 6 | 11.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 1.3 | 22760.0662 |
M 6 | 13.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 1.7 | 22760.0663 |
M 6 | 17.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 2.2 | 22760.0664 |
M 6 | 21.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 3.0 | 22760.0665 |
M 6 | 26.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 3.8 | 22760.0666 |
M 6 | 33.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 5.1 | 22760.0667 |
M 8 | 13.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 2.5 | 22760.0682 |
M 8 | 17.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 3.7 | 22760.0683 |
M 8 | 21.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 5.0 | 22760.0684 |
M 8 | 26.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 6.5 | 22760.0685 |
M 8 | 33.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 8.8 | 22760.0686 |
M 8 | 41.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 11.0 | 22760.0687 |
M10 | 17.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 5.4 | 22760.0702 |
M10 | 21.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 7.2 | 22760.0703 |
M10 | 26.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 9.9 | 22760.0704 |
M10 | 33.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 13.0 | 22760.0705 |
M10 | 41.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 17.0 | 22760.0706 |
M10 | 51.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 22.0 | 22760.0707 |
M12 | 22.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 9.1 | 22760.0722 |
M12 | 27.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 13.0 | 22760.0723 |
M12 | 34.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 18.0 | 22760.0724 |
M12 | 42.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 23.0 | 22760.0725 |
M12 | 52.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 30.0 | 22760.0726 |
M12 | 65.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 40.0 | 22760.0727 |
Stahl | ||||||||
M 4 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.3 | 22760.0242 |
M 4 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.4 | 22760.0243 |
M 4 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.6 | 22760.0244 |
M 4 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0245 |
M 4 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 1.0 | 22760.0246 |
M 4 | 21.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | -30 | 80 | 1.3 | 22760.0247 |
M 5 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 0.7 | 22760.0252 |
M 5 | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 0.9 | 22760.0253 |
M 5 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 1.2 | 22760.0254 |
M 5 | 17.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 1.6 | 22760.0255 |
M 5 | 21.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 2.2 | 22760.0256 |
M 5 | 26.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | -30 | 80 | 2.6 | 22760.0257 |
M 6 | 11.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 1.3 | 22760.0262 |
M 6 | 13.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 1.7 | 22760.0263 |
M 6 | 17.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 2.2 | 22760.0264 |
M 6 | 21.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 3.0 | 22760.0265 |
M 6 | 26.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 3.8 | 22760.0266 |
M 6 | 33.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 5.1 | 22760.0267 |
M 6 | 41.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 6.3 | 22760.0268 |
M 6 | 51.3 | 1.3 | 3.5 | 3.0 | -30 | 80 | 7.9 | 22760.0270 |
M 8 | 13.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 2.5 | 22760.0282 |
M 8 | 17.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 3.7 | 22760.0283 |
M 8 | 21.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 5.0 | 22760.0284 |
M 8 | 26.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 6.5 | 22760.0285 |
M 8 | 33.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 8.8 | 22760.0286 |
M 8 | 41.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 11.0 | 22760.0287 |
M 8 | 51.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 14.0 | 22760.0288 |
M 8 | 64.6 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | -30 | 80 | 18.0 | 22760.0290 |
M10 | 17.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 5.4 | 22760.0302 |
M10 | 21.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 7.2 | 22760.0303 |
M10 | 26.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 9.9 | 22760.0304 |
M10 | 33.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 13.0 | 22760.0305 |
M10 | 41.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 17.0 | 22760.0306 |
M10 | 51.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 22.0 | 22760.0307 |
M10 | 64.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 28.0 | 22760.0308 |
M10 | 81.9 | 1.9 | 6.5 | 5.0 | -30 | 80 | 36.0 | 22760.0310 |
M12 | 22.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 9.1 | 22760.0322 |
M12 | 27.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 13.0 | 22760.0323 |
M12 | 34.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 18.0 | 22760.0324 |
M12 | 42.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 23.0 | 22760.0325 |
M12 | 52.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 30.0 | 22760.0326 |
M12 | 65.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 40.0 | 22760.0327 |
M12 | 82.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 53.0 | 22760.0330 |
M12 | 102.1 | 2.1 | 8.0 | 6.0 | -30 | 80 | 66.0 | 22760.0332 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Montagebohrung, Form | Spitzenform | Standardausführung | Anwendung | d2 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | Schraube | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | ~ 7 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Stahl, brüniert | - | |||
1.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | ~ 9 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Stahl, brüniert | - | |||
1.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | ~ 11 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Stahl, brüniert | - | |||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 4 | ~ 13 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Stahl, brüniert | - | |||
1.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | ~ 17 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Stahl, brüniert | - | |||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 4 | ~ 21 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Stahl, brüniert | - | |||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | ~ 9 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Stahl, brüniert | - | |||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | ~ 11 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Stahl, brüniert | - | |||
1.25 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | ~ 13 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Stahl, brüniert | - | |||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | ~ 17 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Stahl, brüniert | - | |||
1.25 € 0.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | ~ 21 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Stahl, brüniert | - | |||
1.29 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 5 | ~ 26 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Stahl, brüniert | - | |||
1.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | ~ 11,3 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Stahl, brüniert | - | |||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | ~ 13,3 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Stahl, brüniert | - | |||
1.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | ~ 17,3 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Stahl, brüniert | - | |||
1.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | ~ 21,3 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Stahl, brüniert | - | |||
1.32 € 0.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | ~ 26,3 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Stahl, brüniert | - | |||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | ~ 33,3 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Stahl, brüniert | - | |||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | ~ 41,3 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Stahl, brüniert | - | |||
1.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | ~ 51,3 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Stahl, brüniert | - | |||
1.32 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | ~ 13,6 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Stahl, brüniert | - | |||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | ~ 17,6 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Stahl, brüniert | - | |||
1.35 € 0.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | ~ 21,6 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Stahl, brüniert | - | |||
1.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | ~ 26,6 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Stahl, brüniert | - | |||
1.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | ~ 33,6 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Stahl, brüniert | - | |||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | ~ 41,6 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Stahl, brüniert | - | |||
2.12 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | ~ 51,6 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Stahl, brüniert | - | |||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | ~ 64,6 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 5 | ~ 1,6 | 4 | Stahl, brüniert | - | |||
1.73 € 1.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | ~ 17,9 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Stahl, brüniert | - | |||
1.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | ~ 21,9 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Stahl, brüniert | - | |||
1.93 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | ~ 26,9 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Stahl, brüniert | - | |||
1.95 € 1.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | ~ 33,9 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Stahl, brüniert | - | |||
2.25 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | ~ 41,9 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Stahl, brüniert | - | |||
2.52 € 1.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | ~ 51,9 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Stahl, brüniert | - | |||
2.69 € 1.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | ~ 64,9 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Stahl, brüniert | - | |||
3.13 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | ~ 81,9 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 6,5 | ~ 1,9 | 5 | Stahl, brüniert | - | |||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | ~ 22,1 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Stahl, brüniert | - | |||
2.04 € 1.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | ~ 27,1 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Stahl, brüniert | - | |||
2.16 € 1.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | ~ 34,1 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Stahl, brüniert | - | |||
2.43 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | ~ 42,1 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Stahl, brüniert | - | |||
2.77 € 1.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | ~ 52,1 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Stahl, brüniert | - | |||
3.24 € 2.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | ~ 65,1 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Stahl, brüniert | - | |||
4.38 € 2.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | ~ 82,1 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Stahl, brüniert | - | |||
4.22 € 2.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | ~ 102,1 | Stahl | Triiron Film | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 8 | ~ 2,1 | 6 | Stahl, brüniert | - | |||
3.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3 | ~ 3,8 | Rostfreier Stahl | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,8 | 1,5 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 0,1 | |||
3.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 3 | ~ 5,8 | Rostfreier Stahl | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,8 | 1,5 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 0,3 | |||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3 | ~ 8,8 | Rostfreier Stahl | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,8 | 1,5 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 0,4 | |||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3 | ~ 10,8 | Rostfreier Stahl | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,8 | 1,5 | Rostfreier Stahl 1.4305 | 0,4 | |||
2.82 € | 26 | 2 Arbeitstage | 10 | 4 | ~ 7 | Rostfreier Stahl | No | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | |||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 4 | ~ 9 | Rostfreier Stahl | No | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | |||
2.75 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 4 | ~ 11 | Rostfreier Stahl | No | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | |||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 4 | ~ 13 | Rostfreier Stahl | No | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | |||
2.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 4 | ~ 17 | Rostfreier Stahl | No | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 2 | ~ 1 | 2 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | |||
2.83 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 5 | ~ 9 | Rostfreier Stahl | No | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | |||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | ~ 11 | Rostfreier Stahl | No | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | |||
2.85 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | ~ 13 | Rostfreier Stahl | No | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | |||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | ~ 17 | Rostfreier Stahl | No | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | |||
3.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | ~ 21 | Rostfreier Stahl | No | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3 | ~ 1 | 2,5 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | |||
2.91 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | ~ 11,3 | Rostfreier Stahl | No | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | |||
2.95 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | ~ 13,3 | Rostfreier Stahl | No | Innensechskant | Flaches Ende | Standard (rund) | Standard | 3,5 | ~ 1,3 | 3 | Rostfreier Stahl 1.4305 | - |
Loading...
Betriebstemperatur max.(°C) | 80 | Betriebstemperatur min.(°C) | -30 | Bolzen | Thermoplast POM |
---|---|---|---|---|---|
Konflictmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Montagebohrung, Form
Spitzenform
Standardausführung
Anwendung
d2(mm)
l2(mm)
WS(mm)
Schraube
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften