Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt. |
Abmessungen | für Bolzen | für Schrauben | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | Drehmoment für Schraubverbindungen max. | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | h4 | r1 | d6 | d6 | |||||
H13 | H13 | mit Kegelpfanne Form D ~ | mit Kegelpfanne Form G ~ | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [g] | |||||||||||
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, form C – Bild 1 | ||||||||||||||||
6.4 | – | 12 | – | – | 0.7 | 2.3 | – | 4.2 | 5.4 | 9.0 | 6 | M 6 | 9 | 101) | 1.0 | 23050.0006 |
8.4 | – | 17 | – | – | 0.6 | 3.2 | – | 5.6 | 7.1 | 12.0 | 8 | M 8 | 17 | 251) | 2.8 | 23050.0008 |
10.5 | – | 21 | – | – | 0.8 | 4.0 | – | 6.5 | 7.3 | 15.0 | 10 | M10 | 26 | 461) | 0.8 | 23050.0010 |
13.0 | – | 24 | – | – | 1.1 | 4.6 | – | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 12 | M12 | 38 | 821) | 8.0 | 23050.0012 |
15.0 | – | 28 | – | – | 1.4 | 5.0 | – | 8.5 | 9.5 | 22.0 | 14 | M14 | 53 | 1301) | 12.0 | 23050.0014 |
17.0 | – | 30 | – | – | 1.3 | 5.3 | – | 9.6 | 10.4 | 22.0 | 16 | M16 | 73 | 2061) | 13.0 | 23050.0016 |
21.0 | – | 36 | – | – | 2.0 | 6.3 | – | 11.7 | 12.2 | 27.0 | 20 | M20 | 117 | 4071) | 23.0 | 23050.0020 |
23.0 | – | 40 | – | – | 2.5 | 7.6 | – | 13.5 | – | 29.5 | 22 | M22 | 146 | 5421) | 35.0 | 23050.00222) |
25.0 | – | 44 | – | – | 2.4 | 8.2 | – | 15.2 | 15.7 | 32.0 | 24 | M24 | 168 | 6981) | 43.0 | 23050.0024 |
28.0 | – | 50 | – | – | 3.3 | 10.2 | – | 17.0 | – | 36.0 | 27 | M27 | 221 | 10211) | 74.0 | 23050.00272) |
31.0 | – | 56 | – | – | 3.6 | 11.2 | – | 19.2 | 19.7 | 41.0 | 30 | M30 | 269 | 13551) | 103.0 | 23050.0030 |
34.0 | – | 62 | – | – | 4.4 | 13.0 | – | 21.8 | – | 45.0 | 33 | M33 | 3263) | 19693) 1) | 150.0 | 23050.00332) |
37.0 | – | 68 | – | – | 4.6 | 14.0 | – | 23.5 | – | 50.0 | 36 | M36 | 394 | 23721) | 193.0 | 23050.0036 |
40.0 | – | 75 | – | – | 5.6 | 16.0 | – | 26.8 | – | 54.0 | 39 | M39 | 4603) | 32763) 1) | 280.0 | 23050.00392) |
43.0 | – | 78 | – | – | 6.5 | 17.0 | – | 29.0 | – | 58.0 | 42 | M42 | 542 | 38021) | 310.0 | 23050.0042 |
50.0 | – | 92 | – | – | 8.0 | 21.0 | – | 35.5 | – | 67.0 | 48 | M48 | 714 | 57301) | 549.0 | 23050.0048 |
54.0 | – | 96 | – | – | 9.3 | 22.0 | – | 38.3 | – | 72.0 | 52 | M52 | 8323) | 78763) 1) | 610.0 | 23050.00522) |
58.0 | – | 103 | – | – | 9.8 | 23.0 | – | 39.3 | – | 79.0 | 56 | M56 | 9603) | 97933) 1) | 760.0 | 23050.00562) |
62.0 | – | 112 | – | – | 11.0 | 25.0 | – | 43.6 | – | 86.0 | 60 | M60 | 11223) | 122193) 1) | 990.0 | 23050.00602) |
66.0 | – | 120 | – | – | 12.0 | 27.0 | – | 46.6 | – | 93.0 | 64 | M64 | 12693) | 147623) 1) | 1220.0 | 23050.00642) |
Kegelpfannen aus Einsatzstahl, form D – Bild 2 | ||||||||||||||||
– | 7.1 | – | 12 | 11.0 | – | – | 2.8 | – | – | – | 6 | M 6 | 9 | 101) | 1.3 | 23050.0106 |
– | 9.6 | – | 17 | 14.5 | – | – | 3.5 | – | – | – | 8 | M 8 | 17 | 251) | 3.7 | 23050.0108 |
– | 12.0 | – | 21 | 18.5 | – | – | 4.2 | – | – | – | 10 | M10 | 26 | 461) | 13.0 | 23050.0110 |
– | 14.2 | – | 24 | 20.0 | – | – | 5.0 | – | – | – | 12 | M12 | 38 | 821) | 10.0 | 23050.0112 |
– | 16.5 | – | 28 | 24.8 | – | – | 5.6 | – | – | – | 14 | M14 | 53 | 1301) | 15.0 | 23050.0114 |
– | 19.0 | – | 30 | 26.0 | – | – | 6.2 | – | – | – | 16 | M16 | 73 | 2061) | 18.0 | 23050.0116 |
– | 23.2 | – | 36 | 31.0 | – | – | 7.5 | – | – | – | 20 | M20 | 117 | 4071) | 31.0 | 23050.0120 |
– | 26.0 | – | 40 | 34.0 | – | – | 8.5 | – | – | – | 22 | M22 | 146 | 5421) | 44.0 | 23050.01222) |
– | 28.0 | – | 44 | 37.0 | – | – | 9.5 | – | – | – | 24 | M24 | 168 | 6981) | 61.0 | 23050.0124 |
– | 31.5 | – | 50 | 43.0 | – | – | 10.5 | – | – | – | 27 | M27 | 221 | 10211) | 87.0 | 23050.01272) |
– | 35.0 | – | 56 | 49.0 | – | – | 12.0 | – | – | – | 30 | M30 | 269 | 13551) | 125.0 | 23050.0130 |
– | 38.5 | – | 62 | 55.0 | – | – | 14.0 | – | – | – | 33 | M33 | 3263) | 19693) 1) | 180.0 | 23050.01332) |
– | 42.0 | – | 68 | 60.0 | – | – | 15.0 | – | – | – | 36 | M36 | 394 | 23721) | 230.0 | 23050.0136 |
– | 45.0 | – | 75 | 67.0 | – | – | 17.0 | – | – | – | 39 | M39 | 4603) | 32763) 1) | 330.0 | 23050.01392) |
– | 49.0 | – | 78 | 70.0 | – | – | 18.0 | – | – | – | 42 | M42 | 542 | 38021) | 360.0 | 23050.0142 |
– | 56.0 | – | 92 | 82.0 | – | – | 22.0 | – | – | – | 48 | M48 | 714 | 57301) | 640.0 | 23050.0148 |
– | 60.0 | – | 96 | 85.0 | – | – | 24.0 | – | – | – | 52 | M52 | 8323) | 78763) 1) | 740.0 | 23050.01522) |
– | 65.0 | – | 103 | 93.0 | – | – | 25.0 | – | – | – | 56 | M56 | 9603) | 97933) 1) | 900.0 | 23050.01562) |
– | 70.0 | – | 112 | 102.0 | – | – | 28.0 | – | – | – | 60 | M60 | 11223) | 122193) 1) | 1160.0 | 23050.01602) |
– | 75.0 | – | 120 | 110.0 | – | – | 30.0 | – | – | – | 64 | M64 | 12693) | 147623) 1) | 1430.0 | 23050.01642) |
Kegelpfannen aus Vergütungsstahl, form G – Bild 3 | ||||||||||||||||
– | 7.1 | – | 17 | 11.0 | – | – | 4.0 | – | – | – | 6 | M 6 | 9 | 101) | 5.6 | 23050.0206 |
– | 9.6 | – | 24 | 14.5 | – | – | 5.0 | – | – | – | 8 | M 8 | 17 | 251) | 14.0 | 23050.0208 |
– | 12.0 | – | 30 | 18.5 | – | – | 5.0 | – | – | – | 10 | M10 | 26 | 461) | 22.0 | 23050.0210 |
– | 14.2 | – | 36 | 20.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | 12 | M12 | 38 | 821) | 39.0 | 23050.0212 |
– | 16.5 | – | 40 | 24.8 | – | – | 6.0 | – | – | – | 14 | M14 | 53 | 1301) | 47.0 | 23050.0214 |
– | 19.0 | – | 44 | 26.0 | – | – | 7.0 | – | – | – | 16 | M16 | 73 | 2061) | 65.0 | 23050.0216 |
– | 23.2 | – | 50 | 31.0 | – | – | 8.0 | – | – | – | 20 | M20 | 117 | 4071) | 93.0 | 23050.0220 |
– | 28.0 | – | 60 | 37.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | 24 | M24 | 168 | 6981) | 165.0 | 23050.0224 |
– | 35.0 | – | 68 | 49.0 | – | – | 12.0 | – | – | – | 30 | M30 | 269 | 13551) | 235.0 | 23050.0230 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Innendurchmesser d (mm) | Dicke T (mm) | Außendurchmesser D (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | Für Bolzen d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | r1 (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Drehmoment für Schraubenverbindungen max. (Nm) | passen für | Schonplatte | Kugelscheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 6.4 | 2.3 | 12 | - | - | 6 | 0.7 | 2.3 | - | ~ 4.2 | 9 | 9 | 10 | M6 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
0.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 8.4 | 3.2 | 17 | - | - | 8 | 0.6 | 3.2 | - | ~ 5.6 | 12 | 17 | 25 | M8 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
0.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 10.5 | 4 | 21 | - | - | 10 | 0.8 | 4 | - | ~ 6.5 | 15 | 26 | 46 | M10 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
0.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 13 | 4.6 | 24 | - | - | 12 | 1.1 | 4.6 | - | ~ 8 | 17 | 38 | 82 | M12 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
1.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 15 | 5 | 28 | - | - | 14 | 1.4 | 5 | - | ~ 8.5 | 22 | 53 | 130 | M14 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
1.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 17 | 5.3 | 30 | - | - | 16 | 1.3 | 5.3 | - | ~ 9.6 | 22 | 73 | 206 | M16 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
1.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 21 | 6.3 | 36 | - | - | 20 | 2 | 6.3 | - | ~ 11.7 | 27 | 117 | 407 | M20 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
9.42 € 5.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 23 | 7.6 | 40 | - | - | 22 | 2.5 | 7.6 | - | ~ 13.5 | 29.5 | 146 | 542 | M22 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
2.91 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 25 | 8.2 | 44 | - | - | 24 | 2.4 | 8.2 | - | ~ 15.2 | 32 | 168 | 698 | M24 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
10.15 € 5.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 28 | 10.2 | 50 | - | - | 27 | 3.3 | 10.2 | - | ~ 17 | 36 | 221 | 1021 | M27 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
4.98 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 31 | 11.2 | 56 | - | - | 30 | 3.6 | 11.2 | - | ~ 19.2 | 41 | 269 | 1355 | M30 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
11.08 € 6.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 34 | 13 | 62 | - | - | 33 | 4.4 | 13 | - | ~ 21.8 | 45 | 326 | 1969 | M33 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
10.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 37 | 14 | 68 | - | - | 36 | 4.6 | 14 | - | ~ 23.5 | 50 | 394 | 2372 | M36 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
20.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 40 | 16 | 75 | - | - | 39 | 5.6 | 16 | - | ~ 26.8 | 54 | 460 | 3276 | M39 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
16.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 43 | 17 | 78 | - | - | 42 | 6.5 | 17 | - | ~ 29 | 58 | 542 | 3802 | M42 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
23.90 € 14.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 50 | 21 | 92 | - | - | 48 | 8 | 21 | - | ~ 35.5 | 67 | 714 | 5730 | M48 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
27.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 54 | 22 | 96 | - | - | 52 | 9.3 | 22 | - | ~ 38.3 | 72 | 832 | 7876 | M52 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
39.84 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 58 | 23 | 103 | - | - | 56 | 9.8 | 23 | - | ~ 39.3 | 79 | 960 | 9793 | M56 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
48.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 62 | 25 | 112 | - | - | 60 | 11 | 25 | - | ~ 43.6 | 86 | 1122 | 12219 | M60 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
54.46 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 66 | 27 | 120 | - | - | 64 | 12 | 27 | - | ~ 46.6 | 93 | 1269 | 14762 | M64 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
0.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 7.1 | 2.8 | 12 | 12 | 11 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 9 | 10 | M6 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
0.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 9.6 | 3.5 | 17 | 17 | 14.5 | 8 | - | - | 3.5 | - | - | 17 | 25 | M8 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
0.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 12 | 4.2 | 21 | 21 | 18.5 | 10 | - | - | 4.2 | - | - | 26 | 46 | M10 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
0.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 14.2 | 5 | 24 | 24 | 20 | 12 | - | - | 5 | - | - | 38 | 82 | M12 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
1.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 16.5 | 5.6 | 28 | 28 | 24.8 | 14 | - | - | 5.6 | - | - | 53 | 130 | M14 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
1.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 19 | 6.2 | 30 | 30 | 26 | 16 | - | - | 6.2 | - | - | 73 | 206 | M16 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
2.15 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 23.2 | 7.5 | 36 | 36 | 31 | 20 | - | - | 7.5 | - | - | 117 | 407 | M20 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
9.29 € 5.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 26 | 8.5 | 40 | 40 | 34 | 22 | - | - | 8.5 | - | - | 146 | 542 | M22 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
3.24 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 28 | 9.5 | 44 | 44 | 37 | 24 | - | - | 9.5 | - | - | 168 | 698 | M24 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
9.92 € 5.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 31.5 | 10.5 | 50 | 50 | 43 | 27 | - | - | 10.5 | - | - | 221 | 1021 | M27 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
5.25 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 35 | 12 | 56 | 56 | 49 | 30 | - | - | 12 | - | - | 269 | 1355 | M30 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
12.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 38.5 | 14 | 62 | 62 | 55 | 33 | - | - | 14 | - | - | 326 | 1969 | M33 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
11.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 42 | 15 | 68 | 68 | 60 | 36 | - | - | 15 | - | - | 394 | 2372 | M36 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
21.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 45 | 17 | 75 | 75 | 67 | 39 | - | - | 17 | - | - | 460 | 3276 | M39 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
16.07 € 9.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 49 | 18 | 78 | 78 | 70 | 42 | - | - | 18 | - | - | 542 | 3802 | M42 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
24.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 56 | 22 | 92 | 92 | 82 | 48 | - | - | 22 | - | - | 714 | 5730 | M48 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
28.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 60 | 24 | 96 | 96 | 85 | 52 | - | - | 24 | - | - | 832 | 7876 | M52 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
39.84 € 23.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 65 | 25 | 103 | 103 | 93 | 56 | - | - | 25 | - | - | 960 | 9793 | M56 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
48.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 70 | 28 | 112 | 112 | 102 | 60 | - | - | 28 | - | - | 1122 | 12219 | M60 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
54.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 75 | 30 | 120 | 120 | 110 | 64 | - | - | 30 | - | - | 1269 | 14762 | M64 | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | - | |||
1.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 7.1 | 4 | 17 | 17 | 11 | 6 | - | - | 4 | - | - | 9 | 10 | M6 | Vergüteter Stahl, manganphosphatiert | - | |||
1.66 € | 40 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 9.6 | 5 | 24 | 24 | 14.5 | 8 | - | - | 5 | - | - | 17 | 25 | M8 | Vergüteter Stahl, manganphosphatiert | - | |||
1.83 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 12 | 5 | 30 | 30 | 18.5 | 10 | - | - | 5 | - | - | 26 | 46 | M10 | Vergüteter Stahl, manganphosphatiert | - | |||
2.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 14.2 | 6 | 36 | 36 | 20 | 12 | - | - | 6 | - | - | 38 | 82 | M12 | Vergüteter Stahl, manganphosphatiert | - | |||
3.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 16.5 | 6 | 40 | 40 | 24.8 | 14 | - | - | 6 | - | - | 53 | 130 | M14 | Vergüteter Stahl, manganphosphatiert | - | |||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 19 | 7 | 44 | 44 | 26 | 16 | - | - | 7 | - | - | 73 | 206 | M16 | Vergüteter Stahl, manganphosphatiert | - | |||
4.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 23.2 | 8 | 50 | 50 | 31 | 20 | - | - | 8 | - | - | 117 | 407 | M20 | Vergüteter Stahl, manganphosphatiert | - | |||
7.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 28 | 10 | 60 | 60 | 37 | 24 | - | - | 10 | - | - | 168 | 698 | M24 | Vergüteter Stahl, manganphosphatiert | - | |||
13.40 € 7.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 35 | 12 | 68 | 68 | 49 | 30 | - | - | 12 | - | - | 269 | 1355 | M30 | Vergüteter Stahl, manganphosphatiert | - |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flat Washer | Werkstoff | Stahl | Norm | DIN 6319 |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralfrei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser d(mm)
Dicke T(mm)
Außendurchmesser D(mm)
d4(mm)
d5(mm)
Für Bolzen d6(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
r1(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN)
Drehmoment für Schraubenverbindungen max.(Nm)
passen für
Schonplatte
Kugelscheibe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften