Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt. |
Abmessungen | für Bolzen | für Schrauben | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | Drehmoment für Schraubverbindungen1) max. | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | h4 | r1 | d6 | d6 | |||||
H13 | H13 | mit Stahl A4 Kegelpfanne Form D ~ | mit Kegelpfanne Form G ~ | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [g] | |||||||||||
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305 | ||||||||||||||||
6.4 | – | 12 | – | – | 0.7 | 2.3 | – | 4.0 | 5.2 | 9 | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1.0 | 23050.0306 |
8.4 | – | 17 | – | – | 0.6 | 3.2 | – | 5.3 | 6.8 | 12 | 8 | M 8 | 12 | 16 | 2.8 | 23050.0308 |
10.5 | – | 21 | – | – | 0.8 | 4.0 | – | 6.3 | 7.1 | 15 | 10 | M10 | 16 | 32 | 5.0 | 23050.0310 |
13.0 | – | 24 | – | – | 1.1 | 4.6 | – | 7.9 | 8.9 | 17 | 12 | M12 | 24 | 56 | 7.7 | 23050.0312 |
17.0 | – | 30 | – | – | 1.3 | 5.3 | – | 9.3 | 10.1 | 22 | 16 | M16 | 45 | 135 | 13.0 | 23050.0316 |
21.0 | – | 36 | – | – | 2.0 | 6.3 | – | 11.6 | 12.1 | 27 | 20 | M20 | 71 | 280 | 23.0 | 23050.0320 |
25.0 | – | 44 | – | – | 2.4 | 8.2 | – | 14.9 | 15.4 | 32 | 24 | M24 | 105 | 455 | 46.0 | 23050.0324 |
31.0 | – | 56 | – | – | 3.6 | 11.2 | – | 18.8 | 18.8 | 41 | 30 | M30 | 191 | 1050 | 104.0 | 23050.0330 |
37.0 | – | 68 | – | – | 4.6 | 14.0 | – | 23.4 | – | 50 | 36 | M36 | – | – | 193.0 | 23050.0336 |
43.0 | – | 78 | – | – | 6.5 | 17.0 | – | 28.3 | – | 58 | 42 | M42 | – | – | 313.0 | 23050.0342 |
50.0 | – | 92 | – | – | 8.0 | 21.0 | – | 35.0 | – | 67 | 48 | M48 | – | – | 545.0 | 23050.0348 |
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4 | ||||||||||||||||
6.4 | – | 12 | – | – | 0.7 | 2.3 | – | 4.0 | 5.2 | 9 | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1.0 | 23050.0606 |
8.4 | – | 17 | – | – | 0.6 | 3.2 | – | 5.3 | 6.8 | 12 | 8 | M 8 | 12 | 16 | 2.8 | 23050.0608 |
10.5 | – | 21 | – | – | 0.8 | 4.0 | – | 6.3 | 7.1 | 15 | 10 | M10 | 16 | 32 | 5.2 | 23050.0610 |
13.0 | – | 24 | – | – | 1.1 | 4.6 | – | 7.9 | 8.9 | 17 | 12 | M12 | 24 | 56 | 7.6 | 23050.0612 |
17.0 | – | 30 | – | – | 1.3 | 5.3 | – | 9.3 | 10.1 | 22 | 16 | M16 | 45 | 135 | 13.0 | 23050.0616 |
21.0 | – | 36 | – | – | 2.0 | 6.3 | – | 11.6 | 12.1 | 27 | 20 | M20 | 71 | 280 | 23.0 | 23050.0620 |
25.0 | – | 44 | – | – | 2.4 | 8.2 | – | 14.9 | 15.4 | 32 | 24 | M24 | 105 | 455 | 44.0 | 23050.0624 |
31.0 | – | 56 | – | – | 3.6 | 11.2 | – | 18.8 | 18.8 | 41 | 30 | M30 | 191 | 1050 | 106.0 | 23050.0630 |
37.0 | – | 68 | – | – | 4.6 | 14.0 | – | 23.4 | – | 50 | 36 | M36 | – | – | 193.0 | 23050.0636 |
43.0 | – | 78 | – | – | 6.5 | 17.0 | – | 28.3 | – | 58 | 42 | M42 | – | – | 318.0 | 23050.0642 |
50.0 | – | 92 | – | – | 8.0 | 21.0 | – | 35.0 | – | 67 | 48 | M48 | – | – | 553.0 | 23050.0648 |
Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form D – Bild 2, Rostfreier Stahl 1.4305 | ||||||||||||||||
– | 7.1 | – | 12 | 11.0 | – | – | 2.8 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1.3 | 23050.0406 |
– | 9.6 | – | 17 | 14.5 | – | – | 3.5 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 3.7 | 23050.0408 |
– | 12.0 | – | 21 | 18.5 | – | – | 4.2 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 6.6 | 23050.0410 |
– | 14.2 | – | 24 | 20.0 | – | – | 5.0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 10.0 | 23050.0412 |
– | 19.0 | – | 30 | 26.0 | – | – | 6.2 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 19.0 | 23050.0416 |
– | 23.2 | – | 36 | 31.0 | – | – | 7.5 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 32.0 | 23050.0420 |
– | 28.0 | – | 44 | 37.0 | – | – | 9.5 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 63.0 | 23050.0424 |
– | 35.0 | – | 56 | 49.0 | – | – | 12.0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 127.0 | 23050.0430 |
– | 42.0 | – | 68 | 60.0 | – | – | 15.0 | – | – | – | 36 | M36 | – | – | 234.0 | 23050.0436 |
– | 49.0 | – | 78 | 70.0 | – | – | 18.0 | – | – | – | 42 | M42 | – | – | 362.0 | 23050.0442 |
– | 56.0 | – | 92 | 82.0 | – | – | 22.0 | – | – | – | 48 | M48 | – | – | 642.0 | 23050.0448 |
Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form D – Bild 2, Rostfreier Stahl A4 | ||||||||||||||||
– | 7.1 | – | 12 | 11.0 | – | – | 2.8 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1.3 | 23050.0666 |
– | 9.6 | – | 17 | 14.5 | – | – | 3.5 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 3.6 | 23050.0668 |
– | 12.0 | – | 21 | 18.5 | – | – | 4.2 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 6.5 | 23050.0670 |
– | 14.2 | – | 24 | 20.0 | – | – | 5.0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 10.0 | 23050.0672 |
– | 19.0 | – | 30 | 26.0 | – | – | 6.2 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 18.0 | 23050.0676 |
– | 23.2 | – | 36 | 31.0 | – | – | 7.5 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 32.0 | 23050.0680 |
– | 28.0 | – | 44 | 37.0 | – | – | 9.5 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 62.0 | 23050.0684 |
– | 35.0 | – | 56 | 49.0 | – | – | 12.0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 127.0 | 23050.0686 |
– | 42.0 | – | 68 | 60.0 | – | – | 15.0 | – | – | – | 36 | M36 | – | – | 236.0 | 23050.0688 |
– | 49.0 | – | 78 | 70.0 | – | – | 18.0 | – | – | – | 42 | M42 | – | – | 365.0 | 23050.0692 |
– | 56.0 | – | 92 | 82.0 | – | – | 22.0 | – | – | – | 48 | M48 | – | – | 649.0 | 23050.0694 |
Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form G – Bild 3, Rostfreier Stahl 1.4305 | ||||||||||||||||
– | 7.1 | – | 17 | 11.0 | – | – | 4.0 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 5.8 | 23050.0466 |
– | 9.6 | – | 24 | 14.5 | – | – | 5.0 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 15.0 | 23050.0468 |
– | 12.0 | – | 30 | 18.5 | – | – | 5.0 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 22.0 | 23050.0470 |
– | 14.2 | – | 36 | 20.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 40.0 | 23050.0472 |
– | 19.0 | – | 44 | 26.0 | – | – | 7.0 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 66.0 | 23050.0476 |
– | 23.2 | – | 50 | 31.0 | – | – | 8.0 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 95.0 | 23050.0480 |
– | 28.0 | – | 60 | 37.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 171.0 | 23050.0484 |
– | 35.0 | – | 68 | 49.0 | – | – | 12.0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 236.0 | 23050.0490 |
Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form G – Bild 3, Rostfreier Stahl A4 | ||||||||||||||||
– | 7.1 | – | 17 | 11.0 | – | – | 4.0 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 5.6 | 23050.0706 |
– | 9.6 | – | 24 | 14.5 | – | – | 5.0 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 14.0 | 23050.0708 |
– | 12.0 | – | 30 | 18.5 | – | – | 5.0 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 22.0 | 23050.0710 |
– | 14.2 | – | 36 | 20.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 39.0 | 23050.0712 |
– | 19.0 | – | 44 | 26.0 | – | – | 7.0 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 66.0 | 23050.0716 |
– | 23.2 | – | 50 | 31.0 | – | – | 8.0 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 95.0 | 23050.0720 |
– | 28.0 | – | 60 | 37.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 170.0 | 23050.0724 |
– | 35.0 | – | 68 | 49.0 | – | – | 12.0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 238.0 | 23050.0730 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Innendurchmesser d (mm) | Dicke T (mm) | Material: Edelstahl | Außendurchmesser D (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | Für Bolzen d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | r1 (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Drehmoment für Schraubenverbindungen max. (Nm) | passen für | Schonplatte | Kugelscheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 6.4 | 2.3 | EN 1.4305 Äquiv. | 12 | - | - | 6 | 0.7 | 2.3 | - | ~ 4 | 9 | 6 | 6 | M6 | - | Edelstahl 1.4305 | |||
1.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 8.4 | 3.2 | EN 1.4305 Äquiv. | 17 | - | - | 8 | 0.6 | 3.2 | - | ~ 5.3 | 12 | 12 | 16 | M8 | - | Edelstahl 1.4305 | |||
2.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 10.5 | 4 | EN 1.4305 Äquiv. | 21 | - | - | 10 | 0.8 | 4 | - | ~ 6.3 | 15 | 16 | 32 | M10 | - | Edelstahl 1.4305 | |||
2.67 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 13 | 4.6 | EN 1.4305 Äquiv. | 24 | - | - | 12 | 1.1 | 4.6 | - | ~ 7.9 | 17 | 24 | 56 | M12 | - | Edelstahl 1.4305 | |||
4.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 17 | 5.3 | EN 1.4305 Äquiv. | 30 | - | - | 16 | 1.3 | 5.3 | - | ~ 9.3 | 22 | 45 | 135 | M16 | - | Edelstahl 1.4305 | |||
5.74 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 21 | 6.3 | EN 1.4305 Äquiv. | 36 | - | - | 20 | 2 | 6.3 | - | ~ 11.6 | 27 | 71 | 280 | M20 | - | Edelstahl 1.4305 | |||
9.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 25 | 8.2 | EN 1.4305 Äquiv. | 44 | - | - | 24 | 2.4 | 8.2 | - | ~ 14.9 | 32 | 105 | 455 | M24 | - | Edelstahl 1.4305 | |||
14.85 € 8.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 31 | 11.2 | EN 1.4305 Äquiv. | 56 | - | - | 30 | 3.6 | 11.2 | - | ~ 18.8 | 41 | 191 | 1050 | M30 | - | Edelstahl 1.4305 | |||
22.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 37 | 14 | EN 1.4305 Äquiv. | 68 | - | - | 36 | 4.6 | 14 | - | ~ 23.4 | 50 | - | - | M36 | - | Edelstahl 1.4305 | |||
43.84 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 43 | 17 | EN 1.4305 Äquiv. | 78 | - | - | 42 | 6.5 | 17 | - | ~ 28.3 | 58 | - | - | M42 | - | Edelstahl 1.4305 | |||
63.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 50 | 21 | EN 1.4305 Äquiv. | 92 | - | - | 48 | 8 | 21 | - | ~ 35 | 67 | - | - | M48 | - | Edelstahl 1.4305 | |||
1.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 7.1 | 2.8 | EN 1.4305 Äquiv. | 12 | 12 | 11 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 6 | 6 | M6 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
1.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 9.6 | 3.5 | EN 1.4305 Äquiv. | 17 | 17 | 14.5 | 8 | - | - | 3.5 | - | - | 12 | 16 | M8 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
2.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 12 | 4.2 | EN 1.4305 Äquiv. | 21 | 21 | 18.5 | 10 | - | - | 4.2 | - | - | 16 | 32 | M10 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 14.2 | 5 | EN 1.4305 Äquiv. | 24 | 24 | 20 | 12 | - | - | 5 | - | - | 24 | 56 | M12 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
4.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 19 | 6.2 | EN 1.4305 Äquiv. | 30 | 30 | 26 | 16 | - | - | 6.2 | - | - | 45 | 135 | M16 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
5.93 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 23.2 | 7.5 | EN 1.4305 Äquiv. | 36 | 36 | 31 | 20 | - | - | 7.5 | - | - | 71 | 280 | M20 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
9.63 € 5.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 28 | 9.5 | EN 1.4305 Äquiv. | 44 | 44 | 37 | 24 | - | - | 9.5 | - | - | 105 | 455 | M24 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
15.54 € 9.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 35 | 12 | EN 1.4305 Äquiv. | 56 | 56 | 49 | 30 | - | - | 12 | - | - | 191 | 1050 | M30 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
23.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 42 | 15 | EN 1.4305 Äquiv. | 68 | 68 | 60 | 36 | - | - | 15 | - | - | - | - | M36 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
44.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 49 | 18 | EN 1.4305 Äquiv. | 78 | 78 | 70 | 42 | - | - | 18 | - | - | - | - | M42 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
64.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 56 | 22 | EN 1.4305 Äquiv. | 92 | 92 | 82 | 48 | - | - | 22 | - | - | - | - | M48 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
2.08 € 1.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 7.1 | 4 | EN 1.4305 Äquiv. | 17 | 17 | 11 | 6 | - | - | 4 | - | - | 6 | 6 | M6 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
2.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 9.6 | 5 | EN 1.4305 Äquiv. | 24 | 24 | 14.5 | 8 | - | - | 5 | - | - | 12 | 16 | M8 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
4.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 12 | 5 | EN 1.4305 Äquiv. | 30 | 30 | 18.5 | 10 | - | - | 5 | - | - | 16 | 32 | M10 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
6.32 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 14.2 | 6 | EN 1.4305 Äquiv. | 36 | 36 | 20 | 12 | - | - | 6 | - | - | 24 | 56 | M12 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
10.26 € 6.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 19 | 7 | EN 1.4305 Äquiv. | 44 | 44 | 26 | 16 | - | - | 7 | - | - | 45 | 135 | M16 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
15.31 € 9.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 23.2 | 8 | EN 1.4305 Äquiv. | 50 | 50 | 31 | 20 | - | - | 8 | - | - | 71 | 280 | M20 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
21.59 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 28 | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | 60 | 60 | 37 | 24 | - | - | 10 | - | - | 105 | 455 | M24 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
26.35 € 15.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 35 | 12 | EN 1.4305 Äquiv. | 68 | 68 | 49 | 30 | - | - | 12 | - | - | 191 | 1050 | M30 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
1.99 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 6.4 | 2.3 | EN 1.4401 Äquiv. | 12 | - | - | 6 | 0.7 | 2.3 | - | ~ 4 | 9 | 6 | 6 | M6 | - | Edelstahl A4 | |||
2.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 8.4 | 3.2 | EN 1.4401 Äquiv. | 17 | - | - | 8 | 0.6 | 3.2 | - | ~ 5.3 | 12 | 12 | 16 | M8 | - | Edelstahl A4 | |||
3.92 € | 40 | 4 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 10.5 | 4 | EN 1.4401 Äquiv. | 21 | - | - | 10 | 0.8 | 4 | - | ~ 6.3 | 15 | 16 | 32 | M10 | - | Edelstahl A4 | |||
4.21 € 2.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 13 | 4.6 | EN 1.4401 Äquiv. | 24 | - | - | 12 | 1.1 | 4.6 | - | ~ 7.9 | 17 | 24 | 56 | M12 | - | Edelstahl A4 | |||
5.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 17 | 5.3 | EN 1.4401 Äquiv. | 30 | - | - | 16 | 1.3 | 5.3 | - | ~ 9.3 | 22 | 45 | 135 | M16 | - | Edelstahl A4 | |||
8.12 € 4.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 21 | 6.3 | EN 1.4401 Äquiv. | 36 | - | - | 20 | 2 | 6.3 | - | ~ 11.6 | 27 | 71 | 280 | M20 | - | Edelstahl A4 | |||
12.80 € 7.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 25 | 8.2 | EN 1.4401 Äquiv. | 44 | - | - | 24 | 2.4 | 8.2 | - | ~ 14.9 | 32 | 105 | 455 | M24 | - | Edelstahl A4 | |||
21.79 € 12.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 31 | 11.2 | EN 1.4401 Äquiv. | 56 | - | - | 30 | 3.6 | 11.2 | - | ~ 18.8 | 41 | 191 | 1050 | M30 | - | Edelstahl A4 | |||
29.82 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 37 | 14 | EN 1.4401 Äquiv. | 68 | - | - | 36 | 4.6 | 14 | - | ~ 23.4 | 50 | - | - | M36 | - | Edelstahl A4 | |||
52.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Spherical Washer | 43 | 17 | EN 1.4401 Äquiv. | 78 | - | - | 42 | 6.5 | 17 | - | ~ 28.3 | 58 | - | - | M42 | - | Edelstahl A4 | |||
74.75 € 44.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Spherical Washer | 50 | 21 | EN 1.4401 Äquiv. | 92 | - | - | 48 | 8 | 21 | - | ~ 35 | 67 | - | - | M48 | - | Edelstahl A4 | |||
2.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 7.1 | 2.8 | EN 1.4401 Äquiv. | 12 | 12 | 11 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 6 | 6 | M6 | Edelstahl A4 | - | |||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 9.6 | 3.5 | EN 1.4401 Äquiv. | 17 | 17 | 14.5 | 8 | - | - | 3.5 | - | - | 12 | 16 | M8 | Edelstahl A4 | - | |||
4.23 € 2.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 12 | 4.2 | EN 1.4401 Äquiv. | 21 | 21 | 18.5 | 10 | - | - | 4.2 | - | - | 16 | 32 | M10 | Edelstahl A4 | - | |||
4.51 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 14.2 | 5 | EN 1.4401 Äquiv. | 24 | 24 | 20 | 12 | - | - | 5 | - | - | 24 | 56 | M12 | Edelstahl A4 | - | |||
6.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 19 | 6.2 | EN 1.4401 Äquiv. | 30 | 30 | 26 | 16 | - | - | 6.2 | - | - | 45 | 135 | M16 | Edelstahl A4 | - | |||
9.06 € 5.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 23.2 | 7.5 | EN 1.4401 Äquiv. | 36 | 36 | 31 | 20 | - | - | 7.5 | - | - | 71 | 280 | M20 | Edelstahl A4 | - | |||
13.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 28 | 9.5 | EN 1.4401 Äquiv. | 44 | 44 | 37 | 24 | - | - | 9.5 | - | - | 105 | 455 | M24 | Edelstahl A4 | - | |||
22.45 € 13.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 35 | 12 | EN 1.4401 Äquiv. | 56 | 56 | 49 | 30 | - | - | 12 | - | - | 191 | 1050 | M30 | Edelstahl A4 | - | |||
31.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 42 | 15 | EN 1.4401 Äquiv. | 68 | 68 | 60 | 36 | - | - | 15 | - | - | - | - | M36 | Edelstahl A4 | - | |||
53.31 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 49 | 18 | EN 1.4401 Äquiv. | 78 | 78 | 70 | 42 | - | - | 18 | - | - | - | - | M42 | Edelstahl A4 | - | |||
75.68 € 44.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 56 | 22 | EN 1.4401 Äquiv. | 92 | 92 | 82 | 48 | - | - | 22 | - | - | - | - | M48 | Edelstahl A4 | - | |||
4.45 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 7.1 | 4 | EN 1.4401 Äquiv. | 17 | 17 | 11 | 6 | - | - | 4 | - | - | 6 | 6 | M6 | Edelstahl A4 | - | |||
5.55 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 9.6 | 5 | EN 1.4401 Äquiv. | 24 | 24 | 14.5 | 8 | - | - | 5 | - | - | 12 | 16 | M8 | Edelstahl A4 | - | |||
6.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 12 | 5 | EN 1.4401 Äquiv. | 30 | 30 | 18.5 | 10 | - | - | 5 | - | - | 16 | 32 | M10 | Edelstahl A4 | - | |||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 14.2 | 6 | EN 1.4401 Äquiv. | 36 | 36 | 20 | 12 | - | - | 6 | - | - | 24 | 56 | M12 | Edelstahl A4 | - | |||
13.04 € 7.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 19 | 7 | EN 1.4401 Äquiv. | 44 | 44 | 26 | 16 | - | - | 7 | - | - | 45 | 135 | M16 | Edelstahl A4 | - | |||
22.56 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 23.2 | 8 | EN 1.4401 Äquiv. | 50 | 50 | 31 | 20 | - | - | 8 | - | - | 71 | 280 | M20 | Edelstahl A4 | - | |||
29.29 € 17.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rosette Washer | 28 | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | 60 | 60 | 37 | 24 | - | - | 10 | - | - | 105 | 455 | M24 | Edelstahl A4 | - | |||
33.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rosette Washer | 35 | 12 | EN 1.4401 Äquiv. | 68 | 68 | 49 | 30 | - | - | 12 | - | - | 191 | 1050 | M30 | Edelstahl A4 | - |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flat Washer | Werkstoff | Edelstahl | Norm | DIN 6319 |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralfrei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser d(mm)
Dicke T(mm)
Material: Edelstahl
Außendurchmesser D(mm)
d4(mm)
d5(mm)
Für Bolzen d6(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
r1(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN)
Drehmoment für Schraubenverbindungen max.(Nm)
passen für
Schonplatte
Kugelscheibe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften