Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Bei der Kompakt-Kugelscheibe-Kegelpfanne handelt es sich um eine fest verbundene Einheit aus Kugelscheibe und Kegelpfanne mit folgenden Vorteilen / Eigenschaften: • funktionssicher • unverlierbar • schnelle, rationelle Montage • vereinfachte Lagerhaltung • Schwenkbereich max 4° |
Abmessungen | für Bolzen | für Schrauben | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | Drehmoment für Schraubverbindungen1) max. | Gewicht | Art.-Nr. | |||
d1 | d2 | d3 | h | d6 | d6 | ||||
H13 | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [g] | ||||
Vergütungsstahl | |||||||||
6.4 | 7.4 | 13 | 7.0 | 6 | M 6 | 9 | 10 | 4.0 | 23050.0506 |
8.4 | 9.7 | 17 | 8.5 | 8 | M 8 | 17 | 25 | 9.1 | 23050.0508 |
10.5 | 12.0 | 21 | 10.4 | 10 | M10 | 26 | 46 | 17.0 | 23050.0510 |
13.0 | 14.8 | 25 | 13.1 | 12 | M12 | 38 | 82 | 28.0 | 23050.0512 |
17.0 | 19.7 | 32 | 17.0 | 16 | M16 | 73 | 206 | 60.0 | 23050.0516 |
21.0 | 24.6 | 40 | 20.3 | 20 | M20 | 117 | 407 | 113.0 | 23050.0520 |
Rostfreier Stahl | |||||||||
6.4 | 7.4 | 13 | 7.0 | 6 | M 6 | 6 | 6 | 4.0 | 23050.0556 |
8.4 | 9.7 | 17 | 8.5 | 8 | M 8 | 12 | 16 | 9.3 | 23050.0558 |
10.5 | 12.0 | 21 | 10.4 | 10 | M10 | 16 | 32 | 17.0 | 23050.0560 |
13.0 | 14.8 | 25 | 13.1 | 12 | M12 | 24 | 56 | 28.0 | 23050.0562 |
17.0 | 19.7 | 32 | 17.0 | 16 | M16 | 45 | 135 | 60.0 | 23050.0566 |
21.0 | 24.6 | 40 | 20.3 | 20 | M20 | 71 | 280 | 113.0 | 23050.0570 |
Teilenummer
|
---|
23050.0506 |
23050.0508 |
23050.0510 |
23050.0512 |
23050.0516 |
23050.0520 |
23050.0556 |
23050.0558 |
23050.0560 |
23050.0562 |
23050.0566 |
23050.0570 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Innendurchmesser d (mm) | Dicke T (mm) | Material: Edelstahl | Außendurchmesser D (mm) | d2 (mm) | Für Bolzen d6 (mm) | h (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | passen für | Schonplatte | Kugelscheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 6.4 | 7 | - | 13 | 7.4 | 6 | 7 | 9 | M6 | Wärmebehandelter Stahl, wärmebehandelt | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtet | |||
8.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 8.4 | 8.5 | - | 17 | 9.7 | 8 | 8.5 | 17 | M8 | Wärmebehandelter Stahl, wärmebehandelt | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtet | |||
9.79 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | 10.5 | 10.4 | - | 21 | 12 | 10 | 10.4 | 26 | M10 | Wärmebehandelter Stahl, wärmebehandelt | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtet | |||
10.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 13 | 13.1 | - | 25 | 14.8 | 12 | 13.1 | 38 | M12 | Wärmebehandelter Stahl, wärmebehandelt | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtet | |||
11.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 17 | 17 | - | 32 | 19.7 | 16 | 17 | 73 | M16 | Wärmebehandelter Stahl, wärmebehandelt | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtet | |||
15.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl | 21 | 20.3 | - | 40 | 24.6 | 20 | 20.3 | 117 | M20 | Wärmebehandelter Stahl, wärmebehandelt | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtet | |||
9.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | 6.4 | 7 | EN 1.4305 Äquiv. | 13 | 7.4 | 6 | 7 | - | M6 | Edelstahl 1.4305 | Edelstahl 1.4305 | |||
10.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | 8.4 | 8.5 | EN 1.4305 Äquiv. | 17 | 9.7 | 8 | 8.5 | - | M8 | Edelstahl 1.4305 | Edelstahl 1.4305 | |||
12.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 10.5 | 10.4 | EN 1.4305 Äquiv. | 21 | 12 | 10 | 10.4 | - | M10 | Edelstahl 1.4305 | Edelstahl 1.4305 | |||
13.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | 13 | 13.1 | EN 1.4305 Äquiv. | 25 | 14.8 | 12 | 13.1 | - | M12 | Edelstahl 1.4305 | Edelstahl 1.4305 | |||
16.36 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 17 | 17 | EN 1.4305 Äquiv. | 32 | 19.7 | 16 | 17 | - | M16 | Edelstahl 1.4305 | Edelstahl 1.4305 | |||
22.09 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 21 | 20.3 | EN 1.4305 Äquiv. | 40 | 24.6 | 20 | 20.3 | - | M20 | Edelstahl 1.4305 | Edelstahl 1.4305 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Special Configurations | Ausführung | Washer set | Norm | DIN 6319 |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralfrei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Innendurchmesser d(mm)
Dicke T(mm)
Material: Edelstahl
Außendurchmesser D(mm)
d2(mm)
Für Bolzen d6(mm)
h(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN)
passen für
Schonplatte
Kugelscheibe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften