Unterlegscheiben / 23060.00□□ / DIN 6340 / vergütet / Stahl

Unterlegscheiben / 23060.00□□ / DIN 6340 / vergütet / Stahl
Konfigurierbar in [Material] Stahl
Wenn Sie hochwertige Scheiben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HALDER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Scheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet, phosphatiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Scheiben • DIN 6340 heat-treated, EH 23060.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die vergüteten Scheiben (Unterlegscheiben) sind nach DIN 6340 gefertigt.

Werkstoff

• Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet, phosphatiert

MASSZEICHNUNG

 

BESTELLINFORMATIONEN

Abmessungenfür SchraubenGewichtArt.-Nr.
d1d2s   
[mm][mm][g] 
6.4173M 63.823060.0006
8.4234M 89.823060.0008
10.5284M1015.023060.0010
13.0355M1228.023060.0012
15.0405M1440.023060.00141)
17.0456M1655.023060.0016
19.0456M1853.023060.00181)
21.0506M2065.023060.0020
23.0508M2286.023060.00221)
25.0608M24122.023060.0024
31.06810M30199.023060.0030
38.08012M36360.023060.00361)
1) Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten 

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
23060.0006
23060.0008
23060.0010
23060.0012
23060.0014
23060.0016
23060.0018
23060.0020
23060.0022
23060.0024
23060.0030
23060.0036
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser d
(mm)
Dicke T
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
d2
(mm)
Für Schrauben

0.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106.431717M6

0.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108.442323M8

0.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.542828M10

0.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101353535M12

0.97 €

1 2 Arbeitstage 101554040M14

1.07 €

40 2 Arbeitstage 101764545M16

1.52 €

1 4 Arbeitstage 101964545M18

1.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102165050M20

2.67 €

10 4 Arbeitstage 102385050M22

2.68 €

40 4 Arbeitstage 102586060M24

4.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1031106868M30

12.01 €

1 4 Arbeitstage 1038128080M36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flat Washer Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Other Special Processings
Norm DIN 6340 Konfliktmineralfrei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support