Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Die präzise gefertigten Scheiben verfügen über eine Parallelitätstoleranz von 0,05 mm. |
Abmessungen | für Schrauben | Gewicht | Art.-Nr. | ||
d1 | d2 | s | |||
[mm] | [mm] | [g] | |||
Vergütungsstahl | |||||
5.3 | 13 | 3 | M 5 | 2.5 | 23060.0105 |
6.4 | 17 | 3 | M 6 | 4.6 | 23060.0106 |
8.4 | 24 | 4 | M 8 | 12.0 | 23060.0108 |
10.5 | 30 | 4 | M10 | 19.0 | 23060.0110 |
13.0 | 36 | 5 | M12 | 34.0 | 23060.0113 |
17.0 | 45 | 5 | M16 | 52.0 | 23060.0117 |
Rostfreier Stahl | |||||
3.2 | 8 | 2 | M 3 | 0.7 | 23060.0153 |
4.2 | 12 | 2 | M 4 | 1.5 | 23060.0154 |
5.3 | 13 | 3 | M 5 | 2.5 | 23060.0155 |
6.4 | 17 | 3 | M 6 | 4.5 | 23060.0156 |
8.4 | 24 | 4 | M 8 | 12.0 | 23060.0158 |
10.5 | 30 | 4 | M10 | 19.0 | 23060.0160 |
13.0 | 36 | 5 | M12 | 34.0 | 23060.0163 |
17.0 | 45 | 5 | M16 | 53.0 | 23060.0167 |
Teilenummer
|
---|
23060.0105 |
23060.0106 |
23060.0108 |
23060.0110 |
23060.0113 |
23060.0117 |
23060.0155 |
23060.0156 |
23060.0158 |
23060.0160 |
23060.0163 |
23060.0167 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Innendurchmesser d (mm) | Dicke T (mm) | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außendurchmesser D (mm) | d2 (mm) | Für Schrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 5.3 | 3 | - | brüniert | 13 | 13 | M5 | |||
2.42 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | 6.4 | 3 | - | brüniert | 17 | 17 | M6 | |||
3.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 8.4 | 4 | - | brüniert | 24 | 24 | M8 | |||
3.77 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | 10.5 | 4 | - | brüniert | 30 | 30 | M10 | |||
4.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 13 | 5 | - | brüniert | 36 | 36 | M12 | |||
5.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | 17 | 5 | - | brüniert | 45 | 45 | M16 | |||
2.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | 5.3 | 3 | EN 1.4305 Äquiv. | - | 13 | 13 | M5 | |||
2.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | 6.4 | 3 | EN 1.4305 Äquiv. | - | 17 | 17 | M6 | |||
3.39 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 8.4 | 4 | EN 1.4305 Äquiv. | - | 24 | 24 | M8 | |||
3.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | 10.5 | 4 | EN 1.4305 Äquiv. | - | 30 | 30 | M10 | |||
5.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | 13 | 5 | EN 1.4305 Äquiv. | - | 36 | 36 | M12 | |||
6.38 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 17 | 5 | EN 1.4305 Äquiv. | - | 45 | 45 | M16 |
Loading...
Ausführung | Einfache Unterlegscheiben | Konfliktmineralfrei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Innendurchmesser d(mm)
Dicke T(mm)
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Außendurchmesser D(mm)
d2(mm)
Für Schrauben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften