Mitnehmersteine / 23100.0□ / Stahl / Tritron / DIN 2079

Mitnehmersteine / 23100.0□ / Stahl / Tritron / DIN 2079
  • Sonderpreis
Konfigurierbar in [Material] Stahl
Benötigen Sie neue Mitnehmersteine? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HALDER doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Mitnehmersteine in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23100.0030
23100.0040
23100.0045
23100.0050
23100.0060
23100.0160
23100.0230
23100.0240
23100.0245
23100.0250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser d
(mm)
Dicke T
(mm)
d7
(mm)
d8
(mm)
l5
(mm)
h
(mm)
b2
(mm)
g
(mm)
k
(mm)
Spindelkopf Nr. Für Schrauben ISO 4762 von Spindelkopf Nr. bis Spindelkopf Nr.

9.99 €

1 4 Arbeitstage 106.4166.410.4-1615.96.216.530M6 x 16--

10.20 €

1 3 Arbeitstage 106.4166.410.4-1615.96.219.540M6 x 16--

23.89 €

1 4 Arbeitstage 108.4198.413.5-19198.319.545M8 x 20--

16.40 €

1 4 Arbeitstage 1013251319-2525.412.326.5-M12 x 255550

29.04 €

18.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1013251319-2525.412.345.560M12 x 25--

29.04 €

1 4 Arbeitstage 1013251319-2525.412.345.560M12 x 25--

17.74 €

1 4 Arbeitstage 106.424.56.410.45.524.515.96.213.530M6 x 25--

17.74 €

1 4 Arbeitstage 106.424.56.410.4724.515.96.216.540M6 x 25--

24.12 €

14.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108.4268.413.57.526191017.545M8 x 25--

26.44 €

1 4 Arbeitstage 1013291319112925.412.32450M12 x 30--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Square Washer Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Triiron Film
Außendurchmesser D(mm) 0 Norm DIN 2079 Konfliktmineralfrei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support