Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A6-2
Ausführung | Kette | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Glanz Gleitschliff |
---|---|---|---|---|---|
Maß D(mm) | 6 | Länge(m) | 2 | Lastwiderstand(kg) | 350 |
Maß P(mm) | 31 | Maß W(mm) | 9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kette mit normalen Gliedern, zugeschnitten, die Teilenummer ist A6-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A6-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften