Deckauge

Deckauge
  • Mengenrabatt
Es handelt sich um einen praktischen Verbindungsbeschlag, der platzsparend ist und auch in engen Räumen installiert werden kann. Aus rostfreiem Stahl gefertigt, ist er rostbeständig und hat eine ausgezeichnete Haltbarkeit. [Merkmale] Zur Befestigung von Montageketten an Streben, Wänden usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PD-4
PD-5
PD-6
PD-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß D
(mm)
Maß H
(mm)
Maß A
(mm)

6.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 41612

9.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 52015

11.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 62520

16.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 83226

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Metallhalterungen und Ösenplatte mit Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Technischer Support