Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CF-80
Karabiner/Karabinerhaken, Details | Ohne Verriegelung | Ausführung | Karabiner Karabinerhaken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Maß B(mm) | 25 | Maß L(mm) | 80 | Nutzlast | 30 kg |
Passende Kette(mm) | 3–5 | Maß S(mm) | 11 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kettenhaken (weit verbreiteter Typ) , die Teilenummer ist CF-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CF-80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften