Bolzenhaken

Bolzenhaken
  • Mengenrabatt
[Features]
· The item hung is unlikely to be removed inadvertently, since it has slip prevention attached.
[Usage]
· It is installed on a wall, a floor surface, a pillar, with chain, rope or wires as terminal fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EHB-5

Teilenummer
EHB-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Haken Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Schrauben-Ø M-6
Maß L1(mm) 33 Maß D(mm) 5.5 Maß L(mm) 45
Nutzlast 18 kg Maß S(mm) 8 Maß T(mm) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Bolzenhaken, die Teilenummer ist EHB-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EHB-5.

Technischer Support