Karabiner Typ O (mit Ring, ohne Ring)

Karabiner Typ O (mit Ring, ohne Ring)
[Features]
· Standard product of connection fittings that can be used for various purposes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KO-10

Teilenummer
KO-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.91 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Karabiner/Karabinerhaken, Details Ohne Verriegelung Ausführung Karabiner Karabinerhaken Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Maß D(mm) 10 Maß L(mm) 94 Nutzlast 150 kg
Maß S(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Karabiner Typ O (mit Ring, ohne Ring) , die Teilenummer ist KO-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KO-10.

Technischer Support