Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IP-6 |
IP-8 |
IP-9 |
IP-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maß D (mm) | Maß B (mm) | Maß D (mm) | Maß H (mm) | Maß A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5.2 | 40 | 6 | 25.5 | 35 | |
17.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5.2 | 50 | 8 | 32 | 40 | |
26.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5.2 | 58 | 9 | 37 | 42 | ||
83.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 85 | 14 | 57.0 | 60 |
Loading...
Ausführung | Metallhalterungen und Ösenplatte mit Unterlegscheibe | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maß D(mm)
Maß B(mm)
Maß D(mm)
Maß H(mm)
Maß A(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften