Wandhaken Typ IP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IPH-1

Teilenummer
IPH-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Metallhalterungen und Ösenplatte mit Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Maß D(mm) 5.2
Maß L1(mm) 44 Maß L2(mm) 29 Maß H(mm) 29
Maß S(mm) 14 Maß T(mm) 4.5 Maß T(mm) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Wandhaken Typ IP, die Teilenummer ist IPH-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IPH-1.

Technischer Support