Karabinerhaken Typ C

Karabinerhaken Typ C
  • Sonderpreis
[Features]
· "Iron" is made of soft steel (Ni-Cr plating), "Stainless steel" is 18-8 stainless steel wide lineup of 25 kinds.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KH-6CS

Teilenummer
KH-6CS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.52 €

9.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Karabiner/Karabinerhaken, Details Ohne Verriegelung Ausführung Karabiner Karabinerhaken Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Maß D(mm) 6 Maß L(mm) 60 Maß S(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Karabinerhaken Typ C, die Teilenummer ist KH-6CS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KH-6CS.

Technischer Support