Karabinerhaken, Typ B (Teilenummern)

Karabinerhaken, Typ B
  • Mengenrabatt
[Features]
· Terminal metal fittings of the chain wire rope can be attached and detached with one touch
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KH-8BS

Teilenummer
KH-8BS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Karabiner/Karabinerhaken, Details Ohne Verriegelung Ausführung Karabiner Karabinerhaken Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Maß D(mm) 8 Maß L(mm) 80 Maß S(mm) 9

Sie befinden sich auf der Seite für Karabinerhaken, Typ B, die Teilenummer ist KH-8BS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KH-8BS.

Technischer Support