Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KF-4 |
KF-5 |
KF-6 |
KF-8 |
KF-10 |
KF-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maß D (mm) | Maß L (mm) | Nutzlast | Maß S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 45 | 30 kg | 7 | |
7.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 53 | 50 kg | 7 | ||
8.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 61 | 70 kg | 9 | ||
14.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 80 | 100 kg | 11 | ||
24.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 102 | 150 kg | 13 | ||
56.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 120 | 200 kg | 17 |
Loading...
Karabiner/Karabinerhaken, Details | Ohne Verriegelung | Ausführung | Karabiner Karabinerhaken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maß D(mm)
Maß L(mm)
Nutzlast
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften