Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FS-SUTS/SR-5X8SUS
Genaue Form | Träger | Nenngröße Schraube (M) | 5 | Länge L (mm)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | k. A. | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
Steigung(mm) | 0.8 | Spitzenform | Abgeflachte Spitze | Zusätzliche Form | Beschichtung mit Schraubensicherungslack |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Anwendung | Standard / Fallschutz | Mit Schraube | Vollgewinde | Dichtungs- und Verpackungsmaterial | SR (Silikon) |
Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / mit Dichtscheibe / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / FS-SUTS , die Teilenummer ist FS-SUTS/SR-5X8SUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FS-SUTS/SR-5X8SUS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften