Satz mit Winkelverbindern der Serie AG AGBK30A

Satz mit Winkelverbindern der Serie AG AGBK30A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AGBK-AC30-A

Teilenummer
AGBK-AC30-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

31.67 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausgewählter Artikel Anker Werkstoff EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Länge(mm) 180 Breite(mm) 35 Höhe(mm) 150
Dicke(mm) 6 Form Zylindrische Ausführung Nenngröße der Halterung(mm) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Satz mit Winkelverbindern der Serie AG AGBK30A, die Teilenummer ist AGBK-AC30-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AGBK-AC30-A.

Technischer Support