Federringe / SW0□□ / rostfreier Stahl / passiviert

Federringe / SW0□□ / rostfreier Stahl / passiviert
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Passiviert




Diese Unterlegscheibe von SAIMA CORPORATION ist ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Um die Unterlegscheibe bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung passiviert. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW006
SW010
SW012
SW020
SW035
SW040
SW070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø D
(Zoll)
Nenngröße Schraube (Zoll) Stärke c
(Zoll)
Außendurchmesser A
(Zoll)

0.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 100.148Nr. 60.0310.250

1.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.200Nr. 100.0470.334

1.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100.227Nr. 120.0560.377

1.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.2601/40.0620.487

2.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 100.4507/160.1090.776

3.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 100.5121/20.1250.869

20.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100.8947/80.2191.459

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Federring Werkstoff Rostfrei A2
Oberflächenbehandlung Passivierung Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Material: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Passivierung Ausführung, Federscheiben Standard Hinweis Standard: ASME B18.21.1

Technischer Support