Niederhalte-Klemme, Nr. X14 (Teilenummern - CAD Download)

Niederhalte-Klemme, Nr. X14

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.X14

Teilenummer
NO.X14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

72.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2260~ Klemmkraft(N) 3500
Werkstoff (Korpus) Stahl Klemmschraube Einstellbar Größe (Auflageschraube) M8
Werkstoff (Auflageschraube) Stahl Kategorie Grundkörper Spannarmhöhe(mm) 95
Spannarmlänge(mm) 175 Länge (Griff) Standard Spitzenzubehör Stahlschraube
Einstellung (Position Auflageschraube) Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. X14, die Teilenummer ist NO.X14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.X14.

Technischer Support