Niederhalte-Klemme, Nr. J-2-B

Niederhalte-Klemme, Nr. J-2-B

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.J-2-B

Teilenummer
NO.J-2-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

81.53 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2260~ Klemmkraft(N) 3700
Werkstoff (Korpus) Stahl Klemmschraube Einstellbar Größe (Auflageschraube) M12
Werkstoff (Auflageschraube) Stahl Kategorie Grundkörper Spannarmhöhe(mm) 107
Spannarmlänge(mm) 264 Länge (Griff) Standard Spitzenzubehör Stahlschraube
Einstellung (Position Auflageschraube) Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. J-2-B, die Teilenummer ist NO.J-2-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.J-2-B.

Technischer Support