Hakenspanner ohne Gegenlager / Nr. FA160 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / max. 3000N

Hakenspanner ohne Gegenlager / Nr. FA160 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / max. 3000N

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.FA-160

Teilenummer
NO.FA-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

24.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Für Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2000 bis 3099 Klemmkraft(N) 3000
Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend
Klemmschraubengröße M6 Werkstoff der Klemmschrauben Stahl Spannarmhöhe(mm) 24
Spannarmlänge(mm) 10 Spitzenzubehör NA

Sie befinden sich auf der Seite für Hakenspanner ohne Gegenlager / Nr. FA160 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / max. 3000N, die Teilenummer ist NO.FA-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.FA-160.

Technischer Support