Hakenspanner ohne Gegenlager / Nr. FA120RK / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / max. 1700N

Hakenspanner ohne Gegenlager / Nr. FA120RK / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / max. 1700N

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.FA120RK

Teilenummer
NO.FA120RK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

26.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Für Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 1400 bis 1999 Klemmkraft(N) 1700
Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend
Klemmschraubengröße M6 Werkstoff der Klemmschrauben Stahl Spannarmhöhe(mm) 22
Spannarmlänge(mm) 20 Spitzenzubehör NA

Sie befinden sich auf der Seite für Hakenspanner ohne Gegenlager / Nr. FA120RK / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / max. 1700N, die Teilenummer ist NO.FA120RK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.FA120RK.

Technischer Support