Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.FA150RK
Form | Für Zugspannung | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2000 bis 3099 | Klemmkraft(N) | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Grundwerkstoff | Stahl | Klemmschraube | Feststehend |
Klemmschraubengröße | M10 | Spannarmhöhe(mm) | 24 | Spannarmlänge(mm) | 13 |
Spitzenzubehör | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Hakenspanner ohne Gegenlager / Nr. FA150RK / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / max. 3000N, die Teilenummer ist NO.FA150RK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.FA150RK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften