Schubstangenspanner / Nr. FM50 / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal

Schubstangenspanner / Nr. FM50 / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.FM50

Teilenummer
NO.FM50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Druck- und Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 1399 Klemmkraft(N) 900
Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend
Klemmschraubengröße M10 Spannarmhöhe(mm) 9.5 Spannarmlänge(mm) 33
Grifflänge Standard Hub(mm) 19

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / Nr. FM50 / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal, die Teilenummer ist NO.FM50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.FM50.

Technischer Support